1251.5-ISO - Kugelführungsbuchse mit Bund ISO 9448-7 bzw. DIN 9831
Veith
Führungselemente
Powered by
CAD모델 선택
{veith/fuehrungselemente/1251_5_iso.prj},{NB=Kugelfuehrungsbuchse 1251.5-ISO-32},{VB=Kugelführungsbuchse},{KB=1251.5-ISO},{D1=32},{L=80},{D2=40},{D3=48},{D4=56},{D5=53},{D6=67},{D7=79.7},{L3=32},{L2=37},{L1=69}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Säulen-Ø
[mm]
L
Länge - Kugelkäfig
[mm]
D2
Innen-Ø
[mm]
D3
Schaft-Ø js4
[mm]
D4
Bund-Ø
[mm]
D5
Außen-Ø
[mm]
D6
Teilkreis-Ø
[mm]
D7
Maximal-Ø
[mm]
L3
[mm]
L2
Schaftlänge
[mm]
L1
Länge - Buchse
[mm]
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.5-ISO
24
71
30
40
48
46
60
72.7
25
30
55
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.5-ISO
25
71
31
40
48
46
60
72.7
25
30
55
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.5-ISO
30
80
38
48
56
53
67
79.7
32
37
69
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.5-ISO
32
80
40
48
56
53
67
79.7
32
37
69
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.5-ISO
38
95
46
58
66
63
77
89.7
32
47
79
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.5-ISO
40
95
48
58
66
63
77
89.7
32
47
79
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.5-ISO
48
120
56
70
80
77
91
103.7
36
60
96
VEITH-Kugelfuehrungsbuchs...
Kugelführungsbuchse
1251.5-ISO
50
120
58
70
80
77
91
103.7
36
60
96
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1259 ISO - Ball cages
Kern
26.02.2019
1251.4-ISO - Ball bearing guide bush with shoulder ISO 9448-7 or DIN 9831
Veith
13.03.2012
1259-ISO - Ball cage
Veith
04.01.2012
Modèle 5290 - Welding nipple with BSPP thread - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
E - double nipple
Festo
12.02.2024
ESK - Double nipple
Festo
22.08.2023
1251.2-ISO - Ball bearing guide bush with shoulder ISO 9448-7 or DIN 9831
Veith
13.03.2012
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성