카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1251.2 ISO - Ball bearing guide bushes with shoulder
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/guide_elements/1251_p2_iso.prj},{NB=ISO 1251.2 - 32},{IDNR=},{L=120},{L1=93},{L2=37},{L3=56},{DD7=79.7},{DD6=67},{DD5=53},{DD4=56},{DD3=48},{DD2=40},{DD1=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
DD7
d7
[mm]
DD6
d6
[mm]
DD5
d5
[mm]
DD4
d4
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
ISO 1251.2 - 24
95
80
30
50
72.7
60
46
48
40
30
24
ISO 1251.2 - 25
95
80
30
50
72.7
60
46
48
40
31
25
ISO 1251.2 - 30
120
93
37
56
79.7
67
53
56
48
38
30
ISO 1251.2 - 32
120
93
37
56
79.7
67
53
56
48
40
32
ISO 1251.2 - 38
140
110
47
63
89.7
77
63
66
58
46
38
ISO 1251.2 - 40
140
110
47
63
89.7
77
63
66
58
48
40
ISO 1251.2 - 48
160
131
60
71
103.7
91
77
80
70
56
48
ISO 1251.2 - 50
160
131
60
71
103.7
91
77
80
70
58
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성