svenska
中文 (繁體)
English
1248530000 - CC DIA 30/4.2 MC NE GE
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Identification
Equipment and reference Iabel
Equipment marker
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/28/11/04/1248530000.prj},{NB=1248530000},{MANUID=1248530000},{AAC895=30},{AAF040=0.002},{BAB577=1.2},{BAA020=30},{BAF016=30},{AAD931=39269097},{AAO676=1248530000},{AAO663=4050118038927},{PREVIEW=../../../../_pool_/7e/13/12485300000000.png},{MANUTYPEDESC=CC DIA 30/4.2 MC NE GE},{DESCSHORT=Device marking, Ø 30 mm, with 4.2 mm mounting hole, 30 mm, Polyamide 66, yellow},{DESCLONG=Markers for identifying equipment. The markers can be labelled with a printer or plotter and the appropriate software.},{GTIN=4050118038927},{MANUNAME=Weidmueller Group},{BAB664=Polyamide (PA)},{BAC140=V2},{BAD656=Yes},{URL=URL},{KEYWORD=Device marking},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO742=Multicard},{AAO057=CC DIA 30/4.2 MC NE GE}
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
GTIN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
AAC895
diameter
[mm]
BAB664
material
ⁿ/ₐ
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
BAD656
Without halogens
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
BAB577
depth
[mm]
BAA020
height
[mm]
BAF016
width
[mm]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1248530000
1248530000
CC DIA 30/4.2 MC NE GE
Device marking, Ø 30 mm, ...
Markers for identifying e...
4050118038927
Weidmueller Group
30
Polyamide (PA)
V2
Yes
0.002
1.2
30
30
39269097
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성