1232.3-ISO - Führungsbuchse mit Flansch ISO 9448-4 bzw. DIN 9831
Veith
Führungselemente
Powered by
CAD모델 선택
{veith/fuehrungselemente/1232_3_iso.prj},{NB=Fuehrungsbuchse 1232.3-ISO-25},{VB=Führungsbuchse},{KB=1232.3-ISO},{D1=25},{D2=40},{D3=63},{D4=50},{D6=5.5},{DS=9.0},{T=5.7},{K=23},{L3=15},{L2=23},{L1=38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Innen-Ø
[mm]
D2
Schaft-Ø js4
[mm]
D3
Flansch-Ø
[mm]
D4
Teilkreis-Ø
[mm]
D6
Bohrungs-Ø
[mm]
T
Senkungstiefe
[mm]
K
Fläche
[mm]
L3
Flanschlänge
[mm]
L2
Schaftlänge
[mm]
L1
Gesamtlänge
[mm]
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1232.3-ISO
15
28
45
35
4.5
3.4
15
6
23
29
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1232.3-ISO
16
28
45
35
4.5
3.4
15
6
23
29
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1232.3-ISO
19
32
50
40
4.5
4.6
18
15
23
38
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1232.3-ISO
20
32
50
40
4.5
4.6
18
15
23
38
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1232.3-ISO
24
40
63
50
5.5
5.7
23
15
23
38
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1232.3-ISO
25
40
63
50
5.5
5.7
23
15
23
38
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1232.3-ISO
30
48
72
58
5.5
5.7
28
15
30
45
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1232.3-ISO
32
48
72
58
5.5
5.7
28
15
30
45
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1232.3-ISO
38
58
85
70
6.6
6.8
33
25
30
55
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1232.3-ISO
40
58
85
70
6.6
6.8
33
25
30
55
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1232.3-ISO
48
70
104
86
9.0
9.0
38
25
37
62
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1232.3-ISO
50
70
104
86
9.0
9.0
38
25
37
62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1200.1-ISO - Guide pillar ISO 9182-2 bzw. DIN 9825
Veith
13.03.2012
1200.3-ISO - Guide pillar ISO 9182-2 bzw. DIN 9825
Veith
13.03.2012
1241.1-ISO - Guide bush with shoulder, steel - bronze with solid lubricant ...
Veith
13.03.2012
1231.3-ISO - Guide bush with shoulder ISO 9448-6 or DIN 9831
Veith
13.03.2012
1267-ISO - Clamps with screw
Veith
10.11.2011
1200.2-ISO - Guide pillar ISO 9182-2 bzw. DIN 9825
Veith
13.03.2012
1215-ISO - Demountable guide pillar
Veith
08.11.2011
SIBB-1024M-1028M - Special In-Body Bracket 400MM-1200MM High
Wolverine
22.02.2019
1240.1-ISO - Guide bush, bronze with solid lubricant ISO 9448-2 or DIN 983...
Veith
13.03.2012
1231.2-ISO - Guide bush with shoulder ISO 9448-6 or DIN 9831
Veith
13.03.2012
1240-ISO - Guide bush, steel - bronze with solid lubricant ISO 9448-2 or D...
Veith
13.03.2012
1242.2-ISO - Flanged guide bush, steel - bronze with solid lubricant ISO 9...
Veith
13.03.2012
1242.3-ISO - Flanged guide bush, steel - bronze with solid lubricant ISO 9...
Veith
13.03.2012
1268.1-ISO - Clamp washer with screw
Veith
10.11.2011
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성