카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
1211-36 - Conc. const. wall light connection box
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/1211_36.prj},{NB=1211-36(200)},{CNSORDERNO=1211-36},{LOD=200},{BZ=Betonbau Wandleuchten-Anschlussdose, Prefix 35, Auslassöffnung Ø 35 mm, 1-teilig mit angespritztem Frontteil},{AO=35},{T=95},{B=290},{BUD=20-60 mm},{MK=6},{IP=25},{OP=50},{CNSEAN=4013456545632},{CNSMASSEXACT=81.100},{CNSVOLUMEEXACT=2.064},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1211_36.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
AO
Exit opening Ø
[mm]
T
Depth
[mm]
B
Width
[mm]
BUD
for concrete covers
ⁿ/ₐ
MK
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
ⁿ/ₐ
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[L]
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
1211-36
1211-36
Conc. const. wall light c...
35
95
290
20-60 mm
6
4013456545632
81.100
2.064
EC002601
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1211-61 - Conc. const. one-gang junction box
HELIA
19.10.2021
1261-16 - Conc. constr. wall-ceil. transition 90°
HELIA
19.10.2021
1261-14 - Conc. constr. wall-ceil. transition 90°
HELIA
19.10.2021
1269-40 - Concrete construction, two-gang junction
HELIA
19.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성