1210-E-ISO - Führungssäule mit Bund ISO 9182-5 bzw. DIN 9825
Veith
Führungselemente
Powered by
CAD모델 선택
{veith/fuehrungselemente/1210_e_iso.prj},{NB=Fuehrungssaeule 1210-E-ISO-30x112},{VB=Führungssäule},{KB=1210-E-ISO},{D1=30},{D2=40},{D4=51},{D5=63.7},{M=M8},{MWERT=8.000},{L2=37},{L1=112},{KLAMMER=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Säulen-Ø
[mm]
D2
Bund-Ø
[mm]
D4
Teilkreis-Ø
[mm]
D5
Maximal-Ø
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
L2
Schaftlänge
[mm]
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1210-E-ISO
15
22
33
45.7
M8
20
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1210-E-ISO
16
22
33
45.7
M8
20
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1210-E-ISO
19
25
36
48.7
M8
23
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1210-E-ISO
20
25
36
48.7
M8
23
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1210-E-ISO
24
32
43
55.7
M8
30
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1210-E-ISO
25
32
43
55.7
M8
30
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1210-E-ISO
30
40
51
63.7
M8
37
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1210-E-ISO
32
40
51
63.7
M8
37
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1210-E-ISO
38
50
61
73.7
M8
37
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1210-E-ISO
40
50
61
73.7
M8
37
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1210-E-ISO
48
63
74
86.7
M8
47
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1210-E-ISO
50
63
74
86.7
M8
47
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1210-E-ISO
60
80
91
103.7
M8
47
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1210-E-ISO
63
80
91
103.7
M8
47
VEITH-Fuehrungssaeule 121...
Führungssäule
1210-E-ISO
80
95
106
118.4
M12
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1241.1-ISO - Guide bush with shoulder, steel - bronze with solid lubricant ...
Veith
13.03.2012
1267-ISO - Clamps with screw
Veith
10.11.2011
1231.3-ISO - Guide bush with shoulder ISO 9448-6 or DIN 9831
Veith
13.03.2012
1200.2-ISO - Guide pillar ISO 9182-2 bzw. DIN 9825
Veith
13.03.2012
1242.2-ISO - Flanged guide bush, steel - bronze with solid lubricant ISO 9...
Veith
13.03.2012
1251.2-ISO - Ball bearing guide bush with shoulder ISO 9448-7 or DIN 9831
Veith
13.03.2012
1200.3-ISO - Guide pillar ISO 9182-2 bzw. DIN 9825
Veith
13.03.2012
1242.3-ISO - Flanged guide bush, steel - bronze with solid lubricant ISO 9...
Veith
13.03.2012
1240-ISO - Guide bush, steel - bronze with solid lubricant ISO 9448-2 or D...
Veith
13.03.2012
1210-ISO - Demountable guide pillar ISO 9182-5 or DIN 9825
Veith
13.03.2012
1210 E-ISO - Demountable guide pillars
Kern
26.02.2019
1268.1-ISO - Clamp washer with screw
Veith
10.11.2011
1241.4-ISO - Guide bush with shoulder, steel - bronze with solid lubricant ...
Veith
13.03.2012
1268.2-ISO - Clamp washer with screw
Veith
10.11.2011
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성