카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
1200.##.04 - Fork
Pneumax
Pneumatic actuation
Standard rod cylinders
Compact cylinders according to standard ISO 21287 ECOMPACT
Fixing and accessories
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/cylinders/standard_cylinders/ecompact/accessori_e_fissaggi/fork_1200_xx_04.prj},{NB=1200.16.04},{DIA=16},{C=64},{WEIGHT=340},{D3=6.000},{D4=10.000},{H1=31.000},{H2=12.000},{H4=12.000},{H6=12.000},{H7=6.000},{H8=12.000},{H9=18.000},{KK=M16X1.5},{L3=9.000},{ARROW=2.000},{KKX=6},{P=1.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
DIA
Bore
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
H3
ⁿ/ₐ
H4
ⁿ/ₐ
H6
ⁿ/ₐ
H7
ⁿ/ₐ
H8
ⁿ/ₐ
H9
ⁿ/ₐ
1200.8.04
8
100
4.000
8.000
21.000
8.000
13.000
8.000
8.000
4.000
10.000
11.000
1200.10.04
10
140
4.000
8.000
21.000
8.000
13.000
8.000
8.000
4.000
10.000
11.000
1200.12.04
12
340
6.000
10.000
31.000
12.000
19.000
12.000
12.000
6.000
12.000
18.000
1200.16.04
16
340
6.000
10.000
31.000
12.000
19.000
12.000
12.000
6.000
12.000
18.000
1200.20.04
20
680
8.000
14.000
42.000
16.000
26.000
16.000
16.000
8.000
16.000
23.000
1200.25.04
25
680
10.000
18.000
52.000
20.000
32.000
20.000
20.000
10.000
20.000
27.000
1200.32.04
32
2500
10.000
18.000
52.000
20.000
32.000
20.000
20.000
10.000
20.000
27.000
1200.40.04
40
4000
12.000
20.000
62.000
24.000
38.000
24.000
24.000
12.000
24.000
32.000
1200.50.04
50
4000
12.000
20.000
62.000
24.000
38.000
24.000
24.000
12.000
24.000
32.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1200._.03 - Rear eye
Pneumax
10.02.2021
1200.##.04/1 - Fork with clips
Pneumax
10.02.2021
ISO 6432 - Microcylinders according to standard ISO 6432
Pneumax
13.05.2024
1380.##.09/#F - Rear male clevis (MP4)
Pneumax
19.02.2024
1320.##.13F - Fork
Pneumax
10.02.2021
1200._.03X - Rear eye
Pneumax
10.02.2021
1200._.01 - Foot
Pneumax
10.02.2021
1200._.05 - Nut or lock nut for the endcaps
Pneumax
14.07.2021
1200._.04X - Cylinder rod fork
Pneumax
10.02.2021
15##.Ø.STROKE.##.# - Basic Version
Pneumax
10.01.2024
Mod. GA - Piston Rod
Camozzi
11.06.2024
1260.F - Sensor clamps
Pneumax
10.02.2021
1320.##.13/1F - Fork with clips
Pneumax
10.02.2021
1540.##.05/1F
Pneumax
11.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성