카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
1200. .03X - Rear eye
Pneumax
Pneumatic actuation
Standard rod cylinders
Microcylinders according to standard ISO 6432
Fixing device
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/cylinders/standard_cylinders/iso6432_1200/fixings/rear_eye_x.prj},{NB=1200.20.03X},{BORE=20},{CD=8},{C1=39.5},{C2=30},{C3=6},{C4=20},{C5=32},{C6=9.5},{C7=4},{C8=24},{C9=91.5},{EW=16.1},{FB=6.5},{WEIGHT=75}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
CD
[mm]
C1
[mm]
C2
C2 (±0,3)
[mm]
C3
[mm]
C4
[mm]
C5
[mm]
C6
[mm]
C7
[mm]
C8
[mm]
C9
C9 (±0,4)
[mm]
EW
[mm]
FB
FB (H13)
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
1200.16.03X
16
6
33.5
27
5
15
25
6.5
3
18
80.5
12.1
5.5
35
1200.20.03X
20
8
39.5
30
6
20
32
9.5
4
24
91.5
16.1
6.5
75
1200.25.03X
25
8
39.5
30
6
20
32
9.5
4
24
100.5
16.1
6.5
75
1200.32.03X
32
12
44.5
33
7
24
38
11.5
4
34
100.5
26.1
6.5
135
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성