svenska
中文 (繁體)
English
1195900000 - KTB FS 352615 S4E0
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical cabinet, housing, rack
Special cabinet/housing
Cabinet/Explosion-proof enclosure
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/18/05/02/1195900000.prj},{NB=1195900000},{MANUID=1195900000},{AAF040=4.770},{BAB577=158.5},{BAA020=355},{BAF016=311},{AAD931=94032080},{AAO676=1195900000},{AAO663=4032248978717},{PREVIEW=../../../../_pool_/58/11/11959000009999.png},{MANUTYPEDESC=KTB FS 352615 S4E0},{DESCSHORT=Ex metal housing, 260 x 350 x 150 mm, electropolished, Flange plate: No, M6 hex-head slotted screws SW10},{DESCLONG=Metal enclosure for use in explosive risk zones. The fixing holes are located outside the sealed area. Wall mounting can be achieved using mounting holes or mounting feet.},{GTIN=4032248978717},{MANUNAME=Weidmueller Group},{BAB664=stainless steel - 1.4404},{BAF785=Other},{BAG975=IP66},{URL=URL},{KEYWORD=Ex metal body}
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
BAB664
material
ⁿ/ₐ
BAF785
Surface
ⁿ/ₐ
BAG975
degree of protection
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
BAB577
depth
[mm]
BAA020
height
[mm]
BAF016
width
[mm]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1195900000
1195900000
KTB FS 352615 S4E0
Ex metal housing, 260 x 3...
Metal enclosure for use i...
4032248978717
Weidmueller Group
stainless steel - 1.4404
Other
IP66
4.770
158.5
355
311
94032080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성