目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
110SG 系列 - SG系列伺服电机
欧传传动
SG系列伺服电机
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/sg_series_servo_motor/110sg_series.prj},{NB=110SG-M04030-1200},{SERIES=110SG},{MM=M04030},{POWER=1.2},{VOLTAGE=220},{CURRENT=5.0},{RATEDTORQUE=4},{HIGHESTTORQUE=12},{RATEDSPEED=3000},{HIGHESTSPEED=3600},{BRAKE=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
MM
电机型号
ⁿ/ₐ
POWER
功率
[kW]
VOLTAGE
电压
[V]
CURRENT
电流
[A]
RATEDTORQUE
额定力矩
[N*m]
HIGHESTTORQUE
峰值力矩
[N*m]
RATEDSPEED
额定转速
[r/min]
HIGHESTSPEED
最高转速
[r/min]
RI
转子惯量
[kg*m^2]
110SG-M02030-600
110SG
M02030
0.6
220
4.0
2
6
3000
3600
0.33X10^-3
110SG-M04020-800
110SG
M04020
0.8
220
3.2
4
12
2000
2400
0.65X10^-3
110SG-M04030-1200
110SG
M04030
1.2
220
5.0
4
12
3000
3600
0.65X10^-3
110SG-M05030-1500
110SG
M05030
1.5
220
6.0
5
15
3000
3600
0.82X10^-3
110SG-M06020-1200
110SG
M06020
1.2
220
4.5
6
18
2000
2400
1.0X10^-3
110SG-M06030-1800
110SG
M06030
1.8
220
6.0
6
18
3000
3600
1.0X10^-3
110SG-M08020-1700
110SG
M08020
1.7
220
6.5
8
20
2000
2400
1.3X10^-3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表