svenska
中文 (繁體)
English
1109170000 - THM WO 50.8/150 RT
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Identification
Equipment and reference Iabel
Conductor/Cable marker
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/28/11/02/1109170000.prj},{NB=1109170000},{MANUID=1109170000},{AAG172=39.700},{BAC624=500},{BAC708=0.750},{AAF040=0.622},{BAB577=0.025},{BAA020=50.8},{BAF016=25.4},{AAD931=39199080},{AAO676=1109170000},{AAO663=4032248885619},{PREVIEW=../../../../_pool_/d5/cb/11091700000000.png},{MANUTYPEDESC=THM WO 50.8/150 RT},{DESCSHORT=Cable coding system, 39.7 mm, 150 mm, Polyester film, red},{DESCLONG=Halogen-free, low-pollutant markers for lines and cables. Attachment with cable ties.},{GTIN=4032248885619},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAG340=Yes},{BAA351=red},{BAB664=Plastic},{BAC140=V0},{BAD656=Yes},{BAG640=Miscellaneous},{URL=URL},{KEYWORD=Cable coding system},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=THM WO 50.8/150 RT}
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
AAG172
max. cable diameter
[mm]
AAG340
label space present
ⁿ/ₐ
BAA351
color
ⁿ/ₐ
BAB664
material
ⁿ/ₐ
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
BAC624
Max. diameter of conductors
[mm]
BAC708
Min. diameter of conductors
[mm]
BAD656
Without halogens
ⁿ/ₐ
BAG640
Assembly type
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
BAB577
depth
[mm]
BAA020
height
[mm]
BAF016
width
[mm]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1109170000
1109170000
THM WO 50.8/150 RT
Cable coding system, 39.7...
Halogen-free, low-polluta...
4032248885619
Weidmueller Group
39.700
Yes
red
Plastic
V0
500
0.750
Yes
Miscellaneous
0.622
0.025
50.8
25.4
39199080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성