피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
110000 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE JIC - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 PORTS
FOR Fittings
37° Flared tube connectors JIC 37 ISO 8434-2
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/1_jic_37_iso_8434-2/110000.prj},{NB=A110000-1627},{CODE=A110000-1627},{FILENAME=A110000-1627_00},{J=7/8-14 UNF-2A},{F=1\"1/16-12 UN-2A},{B=39,5},{C=92},{CH=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
J
Thread
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A110000-0611
A110000-0611
7/16-20 UNF-2A
7/16-20 UNF-2A
22,5
46
14
A110000-0612
A110000-0612
7/16-20 UNF-2A
1/2-20 UNF-2A
24
49.5
17
A110000-0614
A110000-0614
7/16-20 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
27
56.5
17
A110000-0812
A110000-0812
1/2-20 UNF-2A
1/2-20 UNF-2A
24
49.5
17
A110000-0814
A110000-0814
1/2-20 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
27
56,5
17
A110000-1014
A110000-1014
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
27
56.5
17
A110000-1019
A110000-1019
9/16-18 UNF-2A
3/4-16 UNF-2A
28,5
67
22
A110000-1219
A110000-1219
3/4-16 UNF-2A
3/4-16 UNF-2A
31,5
67
22
A110000-1222
A110000-1222
3/4-16 UNF-2A
7/8-14 UNF-2A
34
78
27
A110000-1227
A110000-1227
3/4-16 UNF-2A
1"1/16-12 UN-2A
37
92
32
A110000-1619
A110000-1619
7/8-14 UNF-2A
3/4-16 UNF-2A
36,5
75
22
A110000-1622
A110000-1622
7/8-14 UNF-2A
7/8-14 UNF-2A
36,5
78
27
A110000-1627
A110000-1627
7/8-14 UNF-2A
1"1/16-12 UN-2A
39,5
92
32
A110000-2019
A110000-2019
1"1/16-12 UN-2A
3/4-16 UNF-2A
42
85
22
A110000-2022
A110000-2022
1"1/16-12 UN-2A
7/8-14 UNF-2A
42
88
27
A110000-2027
A110000-2027
1"1/16-12 UN-2A
1"1/16-12 UN-2A
42
92
32
A110000-2033
A110000-2033
1"1/16-12 UN-2A
1"5/16-12 UN-2A
44,5
105
38
A110000-2230
A110000-2230
1"3/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
44
99
35
A110000-2527
A110000-2527
1"5/16-12 UN-2A
1"1/16-12 UN-2A
46
105
32
A110000-2533
A110000-2533
1"5/16-12 UN-2A
1"5/16-12 UN-2A
46
105
38
A110000-2541
A110000-2541
1"5/16-12 UN-2A
1"5/8-12 UN-2A
51
124
50
A110000-3241
A110000-3241
1"5/8-12 UN-2A
1"5/8-12 UN-2A
52
124
50
A110000-3848
A110000-3848
1"7/8-12 UN-2A
1"7/8-12 UN-2A
59
134
55
SA110000-0811
SA110000-0811
1/2-20 UNF-2A
7/16-20 UNF-2A
24
49,5
14
SA110000-1214
SA110000-1214
3/4-16 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
31,5
64
17
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KFW - Swivel Long Elbow
SMC
28.09.2023
210001 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE BSP - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 1192...
FOR Fittings
07.05.2024
6801-L-NWO-FG - MJ-MAORB 90° Elbow Long
Brennan Industries
28.01.2021
110044 - 90° LONG ELBOW MALE JIC - MALE GAS TAPER ISO 7
FOR Fittings
07.05.2024
110033 - 90° LONG ELBOW MALE JIC - MALE NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
110011 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE JIC - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING ...
FOR Fittings
07.05.2024
110022 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE JIC - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAININ...
FOR Fittings
07.05.2024
110077 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE JIC - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 POR...
FOR Fittings
07.05.2024
710530 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. ISO...
FOR Fittings
07.05.2024
CC5OX Triple-Lok - Extended male stud elbow
Parker
31.05.2022
210023 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE BSP - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAININ...
FOR Fittings
07.05.2024
710541 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. AND...
FOR Fittings
07.05.2024
109008 - 90° LONG ELBOW MALE JIC - MALE NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
109019 - 90° LONG ELBOW MALE JIC - MALE GAS TAPER ISO 7
FOR Fittings
07.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성