svenska
中文 (繁體)
English
1051870000 - SFX 11/60 MC NE BL
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Identification
Equipment and reference Iabel
Conductor/Cable marker
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/28/11/02/1051870000.prj},{NB=1051870000},{MANUID=1051870000},{AAG172=40},{BAC624=500},{BAC708=16},{BAC732=7},{AAF040=0.002},{BAB577=1},{BAA020=60},{BAF016=11},{AAD931=39269097},{AAO676=1051870000},{AAO663=4032248790500},{PREVIEW=../../../../_pool_/aa/d3/10518700009999.png},{MANUTYPEDESC=SFX 11/60 MC NE BL},{DESCSHORT=Cable coding system, 7 - 40 mm, 11 mm, Polyamide 66, blue},{DESCLONG=Halogen-free, low-pollutant markers for lines and cables. Attachment with cable ties.},{GTIN=4032248790500},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAG340=Yes},{BAA351=blue},{BAB664=Plastic},{BAC140=V2},{BAD656=Yes},{BAG640=Miscellaneous},{URL=URL},{KEYWORD=Cable coding system},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=SFX 11/60 MC NE BL}
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
GTIN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
AAG172
max. cable diameter
[mm]
AAG340
label space present
ⁿ/ₐ
BAA351
color
ⁿ/ₐ
BAB664
material
ⁿ/ₐ
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
BAC624
Max. diameter of conductors
[mm]
BAC708
Min. diameter of conductors
[mm]
BAC732
Min. cable diameter
[mm]
BAD656
Without halogens
ⁿ/ₐ
BAG640
Assembly type
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
BAB577
depth
[mm]
BAA020
height
[mm]
BAF016
width
[mm]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1051870000
1051870000
SFX 11/60 MC NE BL
Cable coding system, 7 - ...
Halogen-free, low-polluta...
4032248790500
Weidmueller Group
40
Yes
blue
Plastic
V2
500
16
7
Yes
Miscellaneous
0.002
1
60
11
39269097
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성