105082 - 45° (ADJ) ELBOW MALE JIC - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
37° Flared tube connectors JIC 37 ISO 8434-2
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/1_jic_37_iso_8434-2/105082.prj},{NB=A105082-1218},{CODE=A105082-1218},{FILENAME=A105082-1218_01},{J=3/4-16 UNF-2A},{F=M18x1,5-6g},{B=25},{C=34},{CH=24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
J
Thread
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A105082-0610
A105082-0610
7/16-20 UNF-2A
M10x1-6g
18
26.5
14
A105082-0612
A105082-0612
7/16-20 UNF-2A
M12x1,5-6g
21
29
17
A105082-0810
A105082-0810
1/2-20 UNF-2A
M10x1-6g
19,5
26.5
14
A105082-0812
A105082-0812
1/2-20 UNF-2A
M12x1,5-6g
21
29
17
A105082-0814
A105082-0814
1/2-20 UNF-2A
M14x1,5-6g
21
29
19
A105082-1014
A105082-1014
9/16-18 UNF-2A
M14x1,5-6g
21
29
19
A105082-1014FM
A105082-1014FM
9/16-18 UNF-2A
M14x1,5-6g
21
29
19
A105082-1016
A105082-1016
9/16-18 UNF-2A
M16x1,5-6g
22
33
22
A105082-1214
A105082-1214
3/4-16 UNF-2A
M14x1,5-6g
25
31.5
19
A105082-1216
A105082-1216
3/4-16 UNF-2A
M16x1,5-6g
25
33
22
A105082-1218
A105082-1218
3/4-16 UNF-2A
M18x1,5-6g
25
34
24
A105082-1618
A105082-1618
7/8-14 UNF-2A
M18x1,5-6g
28
35
24
A105082-1622
A105082-1622
7/8-14 UNF-2A
M22x1,5-6g
28
38.5
27
A105082-2022
A105082-2022
1"1/16-12 UN-2A
M22x1,5-6g
32,5
40.5
27
A105082-2027
A105082-2027
1"1/16-12 UN-2A
M27x2-6g
32,5
44
32
A105082-2222
A105082-2222
1"3/16-12 UN-2A
M22x1,5-6g
34,5
40,5
A105082-2533
A105082-2533
1"5/16-12 UN-2A
M33x2-6g
37
47
41
SA105082-0614
SA105082-0614
7/16-20 UNF-2A
M14x1,5-6g
21
29
19
SA105082-1010
SA105082-1010
9/16-18UNF-2A
M10x1-6g
21
26,5
14
SA105082-1018
SA105082-1018
9/16-18 UNF-2A
M18x1,5-6g
22,5
35
24
SA105082-1220
SA105082-1220
3/4-16 UNF-2A
M20x1,5-6g
25
38.5
27
SA105082-1222
SA105082-1222
3/4-16 UNF-2A
M22x1,5-6g
25
36,5
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
505007 - 45° (ADJ) ELBOW MALE ORFS - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 PO...
FOR Fittings
10.06.2024
102319 - CONNECTOR MALE JIC - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
10.06.2024
107073 - 90° ELBOW MALE JIC 37° - MALE METRIC TAPER UNI 7707
FOR Fittings
10.06.2024
110077 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE JIC - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 POR...
FOR Fittings
10.06.2024
A.RSJ - SPHERICAL UNIONS SEALING RINGS Grey EPDM
FG INOX
16.02.2017
380.3 - O-Ring Sealing EPDM
agru
19.12.2023
Modèle 62155 - Joint torique pour raccord DIN 11864
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03.02.2021
107161 - 90° (ADJ) ELBOW MALE JIC - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
10.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성