피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
102418 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE JIC 37° CONE- SWIVEL FEMALE JIC 37° CONE
FOR Fittings
37° Flared tube connectors JIC 37 ISO 8434-2
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/1_jic_37_iso_8434-2/102418.prj},{NB=A102418-1225},{CODE=A102418-1225},{FILENAME=A102418-1225_00},{A=64},{J=1\"5/16-12 UN-2A},{CH=38},{B=30},{F=3/4-16 UNF-2A},{D=22},{CH1=38},{A1=22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
J
Thread
ⁿ/ₐ
CH
Hexagonal key
[mm]
B
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
D
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
A1
[mm]
A102418-0606
A102418-0606
45
7/16-20 UNF-2A
14
18,5
7/16-20 UNF-2A
18,5
14
A102418-0806
A102418-0806
47
1/2-20 UNF-2A
17
20,5
7/16-20 UNF-2A
18,5
17
14
A102418-0808
A102418-0808
49
1/2-20 UNF-2A
16
20,5
1/2-20 UNF-2A
20,5
17
A102418-1006
A102418-1006
48
9/16-18 UNF-2A
17
21,5
7/16-20 UNF-2A
18,5
17
14
A102418-1008
A102418-1008
50
9/16-18 UNF-2A
17
21,5
1/2-20 UNF-2A
20,5
17
16
A102418-1010
A102418-1010
50
9/16-18 UNF-2A
17
21,5
9/16-18 UNF-2A
21,5
17
A102418-1210
A102418-1210
52,5
3/4-16 UNF-2A
22
23
9/16-18 UNF-2A
21,5
22
17
A102418-1212
A102418-1212
53
3/4-16 UNF-2A
22
23
3/4-16 UNF-2A
22
22
A102418-1225
A102418-1225
64
1"5/16-12 UN-2A
38
30
3/4-16 UNF-2A
22
38
22
A102418-1612
A102418-1612
59
7/8-14 UNF-2A
27
26
3/4-16 UNF-2A
22
27
22
A102418-1616
A102418-1616
62
7/8-14 UNF-2A
27
26
7/8-14 UNF-2A
26
27
A102418-2012
A102418-2012
61
1"1/16-12 UN-2A
32
27,5
3/4-16 UNF-2A
22
32
22
A102418-2016
A102418-2016
63,5
1"1/16-12 UN-2A
32
27,5
7/8-14 UNF-2A
26
32
27
A102418-2020
A102418-2020
65
1"1/16-12 UN-2A
32
27,5
1"1/16-12 UN-2A
27,5
32
A102418-2220
A102418-2220
68
1"3/16-12 UN-2A
36
29
1"1/16-12 UN-2A
27,5
36
32
A102418-2525
A102418-2525
71
1"5/16-12 UN-2A
38
30
1"5/16-12 UN-2A
30
38
A102418-3232
A102418-3232
78
1"5/8-12 UN-2A
50
32
1"5/8-12 UN-2A
32
50
A102418-3838
A102418-3838
88
1"7/8-12 UN-2A
55
37
1"7/8-12 UN-2A
37
57
A102418-5050
A102418-5050
114
2"1/2-12 UN-2A
65
47
2"1/2-12 UN-2A
47
75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
402130 - STRAIGHT MALE JIC - 4 BOLTS METRIC FLANGE STD. SCREW
FOR Fittings
06.05.2024
DKJ 90 (ISO 12151-5 (ISO 8434-2)) - JIC Females 37° Cone
VOSS
13.03.2024
102243 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE JIC - MALE BSPT TAPER ISO 7 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
702104 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN L SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RET...
FOR Fittings
07.05.2024
101033 - JIC FEMALE PLUG
FOR Fittings
06.05.2024
F 113 R ( ISO 8434-6) - Adaptors; Adaptor BSP cylindrical 60° - BSP cylind...
VOSS
14.04.2021
T EO - Union tee
Parker
31.05.2022
102210 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE JIC - MALE METRIC WITH ELASTOMER SEAL ISO ...
FOR Fittings
07.05.2024
102331 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE JIC - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
702171 - UNION SWIVEL FEMALE DIN - MALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
43225 - Straight male adaptor with seal - BSP parallel
Norgren
25.04.2024
702654 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN S SERIES - MALE BSPP WITH ELASTOMER SE...
FOR Fittings
07.05.2024
101011 - NUT
FOR Fittings
06.05.2024
F63MP4 Adapter - Swivel male stud
Parker
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성