1010xxMxxES - WADI metric Stainless steel
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of metal
WADI metric Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/wadi_met_edelstahl/1010xxmxxes.prj},{NB=101016M20ES},{ARTNR=101016M20ES},{NDMA=20},{L=6.0},{SW1=24},{EK1=27.7},{SW2=24},{EK2=27.7},{H=26},{STGEW=32.7},{PACK=50},{TEMPV=-30},{VER=2},{SW11=3.00},{SW12=5.40},{X1=13.40},{X2=23.80},{X3=4.60},{X4=17.00},{X5=0.17},{X6=0.52},{X7=15.00},{X8=0.16},{X9=9.70},{X10=22.50},{RB=4.00},{R=0.75},{EF007839=20},{EF003712=1.500},{EF000368=6.0},{EF000177=24},{EF005466=8.0},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73269098},{ARTNRX=101016M20ES},{A=M20x1.5},{C=8 - 15},{MATK=Edelstahl 1.4305 / AISI 303},{MATDR=Messing vernickelt},{MATDA=CR/NBR},{MATDI=CR/NBR},{MATO=NBR},{IP65=IP65},{TEMPH=100},{NORM1=CE},{NORM=UKCA},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
C
Clamping area
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size 1
[mm]
EK1
Corner dimension 1
[mm]
SW2
Wrench size 2
[mm]
EK2
Corner dimension 2
[mm]
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
[Edelstahl]
MATDR
Material Pressure ring
ⁿ/ₐ
MATDA
Material sealing ring outer
ⁿ/ₐ
MATDI
Material sealing ring inner
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP65
Protection grade
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
101011M16ES
101011M16ES
M16x1.5
7 - 11.5
6.0
20
23.1
20
23.1
25
20.7
Edelstahl 1.4305 / AISI 3...
Brass nickel-plated
CR/NBR
CR/NBR
NBR
50
IP65
-30
100
101016M20ES
101016M20ES
M20x1.5
8 - 15
6.0
24
27.7
24
27.7
26
32.7
Edelstahl 1.4305 / AISI 3...
Brass nickel-plated
CR/NBR
CR/NBR
NBR
50
IP65
-30
100
101021M25ES
101021M25ES
M25x1.5
13 - 20
7.5
32
37.0
32
37.0
31
58.6
Edelstahl 1.4305 / AISI 3...
Brass nickel-plated
CR/NBR
CR/NBR
NBR
50
IP65
-30
100
101029M32ES
101029M32ES
M32x1.5
18 - 25.5
8.0
38
43.9
38
43.9
32
88.9
Edelstahl 1.4305 / AISI 3...
Brass nickel-plated
CR/NBR
CR/NBR
NBR
25
IP65
-30
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성