카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100016606 - Inductive Safety Sensor
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/100016606.prj},{NB=100016606},{PREVIEW=../../../_pool_/c7/3a/100016606.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/c7/3a/100016606.png},{BMENB=100016606},{DESCSHORT=Inductive Safety Sensor},{DESCLONG=Inductive Safety Sensor, Operating voltage 19.2…28.8 VDC, Rated switching distance 4 mm, Flush, M12 × 1 threaded barrel, Nickel-plated brass, SIL 2 (IEC 61508), PL d (ISO 13849-1), 2 x OSSD output, NO contact, PNP, DC 4-wire, 24 VDC},{EAN=4047101520460},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BI4-M12-2APS8X2-H1141},{NO_CU_PER_OU=1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/100016606},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/100016606}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100016606
100016606
Inductive Safety Sensor
Inductive Safety Sensor, ...
4047101520460
Turck
BI4-M12-2APS8X2-H1141
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성