10.xx15 PAT - Screw plug metric
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of plastic
Screw plug metric from PA6 transparent
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_kunststoff/ver_met_pa6_transparent/10xx15pat.prj},{NB=10.2015 PAT},{ARTNR=10.2015 PAT},{NDM=20},{P1=1.5},{L=6},{DA=24},{H=10.5},{INSTDM=1.5},{STGEW=2.3},{PACK=100},{L1=4.5},{DR=40.9},{H1=7.9},{A2=15},{DR1=38.3},{L2=6.6},{X1=6},{X2=15},{L3=1.9},{R1=1},{R1L=10},{EF007839=20},{EF003712=1.5},{EF001742=-40},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=1.0},{QUANTITYMIN=1.0},{QUANTITYINT=1.0},{ARTNRX=10.2015 PAT},{A=M20x1.5},{MATK=PA6},{MATF=transparent},{IP54=IP54},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{CTN=39269097},{DESCSHORT=Verschlussschraube M20},{DESCLONG=Verschlussschraube transparent, diffus, geeignet als Sichtfenster für im Gehäuse befindliche optische Signalgeber, zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
L
Thread length
[mm]
DA
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installationdrehmoment
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material Body
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP54
Degree of protection
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
10.2015 PAT
10.2015 PAT
M20x1.5
6
24
10.5
1.5
2.3
PA6
transparent
100
IP54
-40
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성