10 AS 2FS A INCH - 带紧凑型指示器的速度控制阀/直通型 (英寸)/洁净系列
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/10_as_fs_a_inch_asmtab.prj},{NB=10-AS2052FS-07A},{GUI=10-AS2052FS-07A},{MODEL=10-AS2052FS-07A},{TYPE=(10) Clean Series},{OPTION=},{POS=},{D=1/4},{D1=13.2},{X=12.0},{Y=0.0},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=15.0},{D5=16.0},{L1=53.4},{L2=7.6},{L3=17.2},{L4MAX=42.6},{L4MIN=41.1},{L5=17.0},{L6=22.5},{L7=12.0},{L8=16.1},{M1=17.0},{L9=5.0},{L10=3.90},{LA1MAX=59.2},{LA1MIN=39.6},{LA2MAX=16.5},{LA2MIN=15.0},{LA3=24.1},{DA1=26.7},{DA2=22.0},{DA3=2.5},{T=0.5~3.5},{NUMBER=6},{PPATH=10_as_fs_a_inch/assembly/10_as_fs_a_inch_asmsbl.prj},{MASS1=13.60},{MASS2=2.70}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
D
适合管子外径
[mm]
D1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
M1
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
LA1MAX
[mm]
LA1MIN
[mm]
LA2MAX
[mm]
LA2MIN
[mm]
LA3
[mm]
DA1
[mm]
DA2
[mm]
DA3
[mm]
T
适用平板厚度
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
10-AS1002FS-01A
10-AS1002FS-01A
10-AS1002FS-01A
(10) 洁净系列
1/8''
8.4
6.7
9.5
3.3
5.5
11.0
10.0
36.6
5.1
11.8
29.6
28.5
11.0
15.4
8.8
10.1
13.5
2.0
2.75
44.5
29.0
13.0
11.9
19.1
21.2
17.0
2.0
0.5~2
4.3
10-AS1002FS-03A
10-AS1002FS-03A
10-AS1002FS-03A
(10) 洁净系列
5/32''
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
11.0
10.0
37.6
5.1
11.8
29.6
28.5
11.0
15.4
8.8
10.1
13.0
2.0
2.75
44.5
29.0
13.0
11.9
19.1
21.2
17.0
2.0
0.5~2
4.6
10-AS1002FS-07A
10-AS1002FS-07A
10-AS1002FS-07A
(10) 洁净系列
1/4''
12.0
10.9
0.0
3.3
5.5
11.0
10.0
40.1
6.2
12.9
30.7
29.6
11.0
15.4
8.8
12.8
13.5
2.0
2.75
44.5
29.0
13.0
11.9
19.1
21.2
17.0
2.0
0.5~2
5.8
10-AS2002FS-03A
10-AS2002FS-03A
10-AS2002FS-03A
(10) 洁净系列
5/32''
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
14.0
12.0
41.3
6.3
13.4
37.2
35.7
12.6
17.0
10.5
12.3
13.0
6.6
2.75
53.3
35.2
14.4
12.9
22.1
24.2
20.0
2.0
0.5~3.5
7.0
10-AS2002FS-07A
10-AS2002FS-07A
10-AS2002FS-07A
(10) 洁净系列
1/4''
12.0
10.9
0.0
3.3
5.5
14.0
12.0
43.2
6.5
13.6
37.4
35.9
12.6
17.0
10.5
12.8
13.5
6.6
2.75
53.3
35.2
14.4
12.9
22.1
24.2
20.0
2.0
0.5~3.5
8.2
10-AS2052FS-07A
10-AS2052FS-07A
10-AS2052FS-07A
(10) 洁净系列
1/4''
13.2
12.0
0.0
4.3
7.8
15.0
16.0
53.4
7.6
17.2
42.6
41.1
17.0
22.5
12.0
16.1
17.0
5.0
3.90
59.2
39.6
16.5
15.0
24.1
26.7
22.0
2.5
0.5~3.5
13.6
10-AS2052FS-09A
10-AS2052FS-09A
10-AS2052FS-09A
(10) 洁净系列
5/16''
15.2
13.5
0.0
4.3
7.8
15.0
16.0
57.2
8.5
18.1
43.5
42.0
17.0
22.5
12.0
16.1
19.0
5.0
3.90
59.2
39.6
16.5
15.0
24.1
26.7
22.0
2.5
0.5~3.5
15.6
10-AS3002FS-07A
10-AS3002FS-07A
10-AS3002FS-07A
(10) 洁净系列
1/4''
13.2
12.0
0.0
4.5
8.0
17.7
20.0
59.0
9.8
21.7
49.9
48.4
21.8
25.0
12.0
20.5
17.0
5.9
4.00
67.0
44.2
18.3
16.8
28.1
31.2
26.0
3.0
0.5~3.5
20.4
10-AS3002FS-09A
10-AS3002FS-09A
10-AS3002FS-09A
(10) 洁净系列
5/16''
15.2
13.5
0.0
4.5
8.0
17.7
20.0
65.0
9.8
21.7
49.9
48.4
21.8
25.0
12.0
20.5
19.0
5.9
4.00
67.0
44.2
18.3
16.8
28.1
31.2
26.0
3.0
0.5~3.5
22.8
10-AS3002FS-11A
10-AS3002FS-11A
10-AS3002FS-11A
(10) 洁净系列
3/8''
18.5
16.0
0.0
4.5
8.0
17.7
20.0
69.8
9.8
21.7
49.9
48.4
21.8
25.0
12.0
20.5
21.0
5.9
4.00
67.0
44.2
18.3
16.8
28.1
31.2
26.0
3.0
0.5~3.5
34.9
10-AS4002FS-11A
10-AS4002FS-11A
10-AS4002FS-11A
(10) 洁净系列
3/8''
18.5
16.0
0.0
4.3
8.0
19.7
26.0
76.9
11.3
23.7
58.7
57.2
28.0
33.0
14.0
26.2
21.0
10.6
4.00
74.1
48.5
20.4
18.9
34.1
39.2
32.0
5.0
0.5~3.5
47.1
10-AS4002FS-13A
10-AS4002FS-13A
10-AS4002FS-13A
(10) 洁净系列
1/2''
21.7
20.0
0.0
4.3
8.0
19.7
26.0
81.3
11.3
23.7
58.7
57.2
28.0
33.0
14.0
26.2
22.0
10.6
4.00
74.1
48.5
20.4
18.9
34.1
39.2
32.0
5.0
0.5~3.5
54.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表