10-100 ER16 - Mini
KEMMLER
DIN69871
Collet chuck
30
Spannfutter SK 30-1
Powered by
CAD模型選擇
{kemmler/din69871/collet20chuck/30/spannfutter20sk2030-1/10-10020er1620-20mini.prj},{NB=302.02.07.10.1},{PREVIEW=302.02.07.10.1_1.png},{IDNR=302.02.07.10.1},{PRODDES=Spannfutter SK 30-1/10-100 ER16 - Mini DIN 69871 AD},{NSM=ISO/TS 13399 | DIN 4000-89},{STDNO___STDLET=DIN69871},{BD1=22},{DF=50},{LPR=100},{OAL=147.8},{CCTMS=SKG},{CCFMS=11},{THSZMS=M12},{DMM=30},{CCTWS=SZD},{CZCWS=0160},{DCONN=0,5},{WT=0.9},{BD2=22},{DCONUD=0,5},{DCONX=10},{BLQ=6.3},{RPMX=15000},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001112738},{TARIC=84669360}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
IDNR
identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
PRODDES
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ⁿ/ₐ
BD1
Körperdurchmesser 1
[mm]
DF
Bunddurchmesser
[mm]
LPR
Kraglänge
[mm]
OAL
Gesamtlänge
[mm]
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ⁿ/ₐ
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
ⁿ/ₐ
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
[mm]
WT
Masse (Gewicht)
[kg]
BD2
Körperdurchmesser 2
[mm]
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
[mm]
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
[mm]
BLQ
Auswuchtgüte
ⁿ/ₐ
RPMX
Drehzahl, max.
ⁿ/ₐ
COMPC
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nummer
ⁿ/ₐ
TARIC
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
302.02.07.10.1
302.02.07.10.1
Spannfutter SK 30-1/10-10...
ISO/TS 13399 | DIN 4000-8...
DIN69871
22
50
100
147.8
SKG
11
M12
30
SZD
0160
0,5
0.9
22
0,5
10
6.3
15000
KEMMLER
4250001112738
84669360
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表