피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
1-2221760-5
TE Connectivity
Connectors
D-Shaped Connectors_new
D-Sub Connectors
Box Mount D-Sub Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/connectors/d_shaped_connectors_new/d_sub_connectors/box_mount_d_sub_connectors/1_2221760_5.prj},{NB=1-2221760-5},{PN=1-2221760-5},{DSUBSHELLSIZE=5},{NUMBEROFPOSITIONS=78},{DSUBCONTACTSIZE=22},{CONTACTCURRENTRATINGMAXA=5},{SHA256=cn2VR9xD1kOpdU9WJElHpn7oNk+2OKtZrqAX6BEysqE=},{INAME=12d22217602d5},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
TEINTERNAL
TE Internal #
ⁿ/ₐ
TEINTERNALDESCRIPTION
TE Internal Description
ⁿ/ₐ
CONNECTORHOUSINGTYPE
Connector & Housing Type
ⁿ/ₐ
CONNECTORSYSTEM
Connector System
ⁿ/ₐ
DSUBSHELLSIZE
D-Sub Shell Size
ⁿ/ₐ
SEALABLE
Sealable
ⁿ/ₐ
CONNECTORCONTACTTERMINATESTO
Connector & Contact Terminates To
ⁿ/ₐ
BLINDMATE
Blindmate
ⁿ/ₐ
PRODUCTTYPE
Product Type
ⁿ/ₐ
NUMBEROFPOSITIONS
Number of Positions
ⁿ/ₐ
POWERSIGNALCOAXCOMBINATION
PowerSignalCoax Combination
ⁿ/ₐ
PRELOADED
Preloaded
ⁿ/ₐ
NONMAGNETIC
Non-Magnetic
ⁿ/ₐ
SHELLPLATINGMATERIAL
Shell Plating Material
ⁿ/ₐ
FRONTSHELLMATERIAL
Front Shell Material
ⁿ/ₐ
RETENTIONCLIPMATERIAL
Retention Clip Material
ⁿ/ₐ
FRONTSHELLPLATINGMATERIAL
Front Shell Plating Material
ⁿ/ₐ
REARSHELLPLATINGMATERIAL
Rear Shell Plating Material
ⁿ/ₐ
FRONTSHELLPLATINGFINISH
Front Shell Plating Finish
ⁿ/ₐ
SHELLMATERIAL
Shell Material
ⁿ/ₐ
SHELLPLATINGFINISH
Shell Plating Finish
ⁿ/ₐ
BOXMOUNTDSUBCONNECTORINSERTARRANGEMENT
Box Mount D-Sub Connector Insert Arrangement
ⁿ/ₐ
REARSHELLMATERIAL
Rear Shell Material
ⁿ/ₐ
CONTACTBASEMATERIAL
Contact Base Material
ⁿ/ₐ
DSUBCONTACTSIZE
D-Sub Contact Size
ⁿ/ₐ
CONTACTCURRENTRATINGMAXA
Contact Current Rating Max
[A]
CONTACTMATINGAREAUNDERPLATINGMATERIAL
Contact Mating Area Underplating Material
ⁿ/ₐ
CONTACTMATINGAREAPLATINGMATERIAL
Contact Mating Area Plating Material
ⁿ/ₐ
CONTACTMATINGAREAPLATINGTHICKNESS
Contact Mating Area Plating Thickness
ⁿ/ₐ
CONTACTTYPE
Contact Type
ⁿ/ₐ
CONNECTORMOUNTINGTYPE
Connector Mounting Type
ⁿ/ₐ
CENTERLINEPITCH
Centerline
[Pitch]
OPERATINGTEMPERATURERANGE
Operating Temperature Range
ⁿ/ₐ
CIRCUITAPPLICATION
Circuit Application
ⁿ/ₐ
ULTRALITECONNECTOR
ULTRA-LITE Connector
ⁿ/ₐ
NASAQUALIFICATION
NASA Qualification
ⁿ/ₐ
PACKAGINGMETHOD
Packaging Method
ⁿ/ₐ
1-2221760-5
1-2221760-5
1-2221760-5
AMPLIMITE IP67, SZ5, 90, ...
Receptacle
Cable-to-Cable
5
Yes
Wire & Cable
No
Connector
78
No
No
No
Cadmium
Steel
Stainless Steel
Cadmium
Cadmium
Yellow Chromate
Steel
Yellow Chromate
MS18277-2
Steel
Copper Alloy
22
5
Nickel
Gold
1.3 um [ 50 - 100 uin ]
Socket
Panel
2.29 mm [ .09 in ]
-55 - 125 C [ -67 - 257 F...
Signal
No
No
Individual
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성