1/2'' Valves
Electric Solenoid Valves
Ball Valves
Brass
Powered by
CAD모델 선택
{esvalves/ball20valves/brass/12f2272720valves.prj},{NB=BVB4CV-XR22-J},{SKU=BVB4CV-XR22-J},{PORT_SIZE=1/2\" Female NPT},{WIRING_TYPE=XR22 - 2 Wire Auto Return},{VOLTAGE=9 to 24V AC/DC},{BODY_MATERIAL=Brass},{BALL_SEAT=PTFE},{GEARS=Metal},{BORE_TYPE=Full},{FLOW=Bi-Directional},{COMPONENTS=Stainless Steel},{SEAL_MATERIAL=Viton®},{ORIFICE_SIZE=15},{TEMP_RANGE=15 to 250° F / -10 to 120°C},{PRESSURE_RANGE=0 - 185 PSI (No Minimum)},{MAX_TORQUE=2 Nm},{POWER=500 mA while actuated},{COIL_CONNECTION=Lead Wires},{SUITABLE_MEDIA=*Water - Air - Fuel - *Etc},{ENCLOSURE_RATING=IP67 (NEMA 4 equivalent)},{LIFE_EXPECTANCY=70,000 Cycles},{LINK=https://www.electricsolenoidvalves.com/1-2-brass-electric-motorized-ball-valve-2-wire-auto-return/}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
SKU
ⁿ/ₐ
PORT_SIZE
ⁿ/ₐ
WIRING_TYPE
ⁿ/ₐ
VOLTAGE
ⁿ/ₐ
BODY_MATERIAL
ⁿ/ₐ
BALL_SEAT
ⁿ/ₐ
GEARS
ⁿ/ₐ
BORE_TYPE
ⁿ/ₐ
FLOW
ⁿ/ₐ
COMPONENTS
ⁿ/ₐ
SEAL_MATERIAL
ⁿ/ₐ
ORIFICE_SIZE
[mm]
TEMP_RANGE
ⁿ/ₐ
PRESSURE_RANGE
ⁿ/ₐ
MAX_TORQUE
ⁿ/ₐ
POWER
ⁿ/ₐ
COIL_CONNECTION
ⁿ/ₐ
SUITABLE_MEDIA
ⁿ/ₐ
ENCLOSURE_RATING
ⁿ/ₐ
LIFE_EXPECTANCY
ⁿ/ₐ
BVB4CV-XR22-J
BVB4CV-XR22-J
1/2" Female NPT
XR22 - 2 Wire Auto Return
9 to 24V AC/DC
Brass
PTFE
Metal
Full
Bi-Directional
Stainless Steel
Viton®
15
15 to 250° F / -10 to 120...
0 - 185 PSI (No Minimum)
2 Nm
500 mA while actuated
Lead Wires
*Water - Air - Fuel - *E...
IP67 (NEMA 4 equivalent)
70,000 Cycles
BVB4CV-XR22-K
BVB4CV-XR22-K
1/2" Female NPT
XR22 - 2 Wire Auto Return
110 to 230V AC
Brass
PTFE
Metal
Full
Bi-Directional
Stainless Steel
Viton®
15
15 to 250° F / -10 to 120...
0 - 185 PSI (No Minimum)
2 Nm
500 mA while actuated
Lead Wires
*Water - Air - Fuel - *E...
IP67 (NEMA 4 equivalent)
70,000 Cycles
BVB4CV-XR33
BVB4CV-XR33
1/2" Female NPT
XR33 - 3 Wire
9 to 24V AC
Brass
PTFE
Metal
Full
Bi-Directional
Stainless Steel
Viton®
15
15 to 250° F / -10 to 120...
0 - 185 PSI (No Minimum)
2 Nm
500 mA while actuated
Lead Wires
*Water - Air - Fuel - *E...
IP67 (NEMA 4 equivalent)
70,000 Cycles
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성