您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
08B-1 - 链轮
利来链条
滚子链导轨/链轮
滚子链轮
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/roller_chain_guide_sprocket/roller_sprocket/08b-1_sprocket.prj},{NB=1-08B-1-30-20},{MODEL=08B-1},{PITCH=12.7},{LW=7.75},{ED=8.51},{KEYWAY=Refer to the national standard},{TN=30},{OD=126.1},{PD=121.50},{TOC=112.99},{X=7.2},{L=25},{H=70},{D=20},{MATERIAL=PA6},{REMARK=L, H, D size can be processed according to customer requirements}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
PITCH
节距
ⁿ/ₐ
LW
内节宽度
ⁿ/ₐ
ED
滚子直径
ⁿ/ₐ
KEYWAY
键槽b*t
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
OD
齿顶圆
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
ⁿ/ₐ
TOC
齿根圆
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
1-08B-1-14-20
08B-1
12.7
7.75
8.51
参照国标
14
61.8
57.07
48.56
7.2
22
38
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08B-1-15-20
08B-1
12.7
7.75
8.51
参照国标
15
65.5
61.08
52.57
7.2
22
40
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08B-1-16-20
08B-1
12.7
7.75
8.51
参照国标
16
69.5
65.10
56.59
7.2
22
40
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08B-1-17-20
08B-1
12.7
7.75
8.51
参照国标
17
73.6
69.12
60.61
7.2
22
40
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08B-1-18-20
08B-1
12.7
7.75
8.51
参照国标
18
77.8
73.14
64.63
7.2
22
40
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08B-1-19-20
08B-1
12.7
7.75
8.51
参照国标
19
81.7
77.16
68.65
7.2
22
40
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08B-1-20-20
08B-1
12.7
7.75
8.51
参照国标
20
85.8
81.18
72.67
7.2
25
60
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08B-1-21-20
08B-1
12.7
7.75
8.51
参照国标
21
89.7
85.21
76.70
7.2
25
60
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08B-1-22-20
08B-1
12.7
7.75
8.51
参照国标
22
93.8
89.24
80.73
7.2
25
60
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08B-1-23-20
08B-1
12.7
7.75
8.51
参照国标
23
98.2
93.27
84.76
7.2
25
60
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08B-1-24-20
08B-1
12.7
7.75
8.51
参照国标
24
101.8
97.30
88.79
7.2
25
60
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08B-1-25-20
08B-1
12.7
7.75
8.51
参照国标
25
105.8
101.33
92.92
7.2
25
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08B-1-26-20
08B-1
12.7
7.75
8.51
参照国标
26
110.0
105.36
96.85
7.2
25
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08B-1-27-20
08B-1
12.7
7.75
8.51
参照国标
27
114.0
109.40
100.89
7.2
25
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08B-1-28-20
08B-1
12.7
7.75
8.51
参照国标
28
118.0
113.43
104.92
7.2
25
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08B-1-29-20
08B-1
12.7
7.75
8.51
参照国标
29
122.0
117.46
108.95
7.2
25
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08B-1-30-20
08B-1
12.7
7.75
8.51
参照国标
30
126.1
121.50
112.99
7.2
25
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08B-1-31-20
08B-1
12.7
7.75
8.51
参照国标
31
130.2
125.53
117.02
7.2
28
70
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08B-1-32-20
08B-1
12.7
7.75
8.51
参照国标
32
134.3
129.57
121.06
7.2
28
100
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08B-1-33-20
08B-1
12.7
7.75
8.51
参照国标
33
138.4
133.61
125.10
7.2
28
100
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08B-1-34-20
08B-1
12.7
7.75
8.51
参照国标
34
142.6
137.64
129.13
7.2
28
100
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08B-1-35-20
08B-1
12.7
7.75
8.51
参照国标
35
146.7
141.68
133.17
7.2
28
100
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08B-1-36-20
08B-1
12.7
7.75
8.51
参照国标
36
151.0
145.72
137.21
7.2
28
100
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08B-1-37-20
08B-1
12.7
7.75
8.51
参照国标
37
154.6
149.76
141.25
7.2
28
100
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
1-08B-1-38-20
08B-1
12.7
7.75
8.51
参照国标
38
158.6
153.79
145.28
7.2
28
100
PA6
L, H, D尺寸可根据客户要求加工
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CD21C·08B - 链轮-08B系列
HEFA
29.04.2024
Sprockets duplex 1/2"x5/16" (08 B-2)
Haberkorn
19.07.2021
SPB - V-Belt pulleys with solid hub
Sati
11.11.2022
方形轴承座 - 输送机零配件
利来链条
02.01.2024
08A-1 - 链轮
利来链条
02.01.2024
Duplex sprockets 08B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
835 二脚半支架 - 输送机零配件
利来链条
02.01.2024
836 三脚支架 - 输送机零配件
利来链条
02.01.2024
834 二脚支架 - 输送机零配件
利来链条
02.01.2024
832 托架 - 输送机零配件
利来链条
02.01.2024
08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Plate wheels for simplex chain (DIN 8187 - ISO/R 6...
Sati
11.11.2022
DSSB - 惰轮链轮--标准型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
06C-1 - 链轮
利来链条
02.01.2024
RS08B size
Tsubakimoto Chain Co.
28.03.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表