피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
07000172000 - Telescopic rail with full extension
SToxxparts
07 Drive technology
07000172000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000172000/07000172000.prj},{NB=07000172006},{PREVIEW=07000172000.png},{ARTNR=07000172006},{L1=450},{L2=495},{L3=945},{A1=288},{A2=320},{A3=-},{A4=-},{B1=225},{B2=430},{B3=-},{B4=-},{B5=-},{F1=1100},{F2=830},{MAT=Stahl/Kunststoff},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/d9.9d.10.07000172000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=2124302}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
Stroke
[mm]
L3
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
F1
Load capacity per pair at 10000 cycles
[N]
F2
Load capacity per pair at 100000 cycles
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
07000172001
07000172001
1000
1050
2050
480
512
864
896
258
497
735.5
974
-
810
720
Stahl/Kunststoff
07000172002
07000172002
1200
1250
2450
576
608
1056
1088
251
482
712
943
1174
640
570
Stahl/Kunststoff
07000172003
07000172003
300
320
620
192
224
-
-
150
280
-
-
-
940
680
Stahl/Kunststoff
07000172004
07000172004
350
375
725
192
224
-
-
175
330
-
-
-
960
770
Stahl/Kunststoff
07000172005
07000172005
400
440
840
224
256
-
-
200
380
-
-
-
970
730
Stahl/Kunststoff
07000172006
07000172006
450
495
945
288
320
-
-
225
430
-
-
-
1100
830
Stahl/Kunststoff
07000172007
07000172007
500
550
1050
320
352
-
-
250
480
-
-
-
1190
910
Stahl/Kunststoff
07000172008
07000172008
550
600
1150
352
384
-
-
275
530
-
-
-
1180
900
Stahl/Kunststoff
07000172009
07000172009
600
650
1250
416
448
-
-
300
580
-
-
-
1230
970
Stahl/Kunststoff
07000172010
07000172010
700
750
1450
448
480
-
-
350
680
-
-
-
1290
1030
Stahl/Kunststoff
07000172011
07000172011
800
848
1648
384
416
672
704
271
522.5
774
-
-
1210
1020
Stahl/Kunststoff
07000172012
07000172012
900
950
1850
416
448
768
800
305
589
874
-
-
1050
900
Stahl/Kunststoff
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성