피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
07000169000 - Telescopic rail with full extension and self-closing feature
SToxxparts
07 Drive technology
07000169000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000169000/07000169000.prj},{NB=07000169004},{PREVIEW=07000169000.png},{ARTNR=07000169004},{L1=450},{L2=450},{L3=900},{A1=259},{A2=323},{A3=335.75},{A4=-},{A5=-},{A6=-},{B1=195.5},{B2=211.5},{B3=227.5},{B4=391.5},{B5=407.5},{F1=430},{F2=340},{MAT=Stahl/Kunststoff},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/34.68.0b.07000169000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=2123820}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
Stroke +3/-3
[mm]
L3
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A6
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
F1
Load capacity per pair at 10000 cycles
[N]
F2
Load capacity per pair at 100000
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
07000169001
07000169001
300
300
600
-
195
207.75
227
-
-
230.5
246.5
262.5
-
-
330
240
Stahl/Kunststoff
07000169002
07000169002
350
350
700
-
227
239.75
259
-
-
150.5
166.5
182.5
292.5
308.5
380
290
Stahl/Kunststoff
07000169003
07000169003
400
400
800
259
291
303.75
323
-
-
170.5
186.5
202.5
341.5
357.5
430
340
Stahl/Kunststoff
07000169004
07000169004
450
450
900
259
323
335.75
-
-
-
195.5
211.5
227.5
391.5
407.5
430
340
Stahl/Kunststoff
07000169005
07000169005
500
500
1000
259
323
335.75
-
387
399.75
220.5
236.5
252.5
441.5
457.5
380
290
Stahl/Kunststoff
07000169006
07000169006
550
550
1100
259
323
335.75
387
451
463.75
250.5
266.5
282.5
492.5
508.5
330
240
Stahl/Kunststoff
07000169007
07000169007
600
600
1200
259
355
367.75
387
483
495.75
260.5
276.5
292.5
541.5
557.5
320
240
Stahl/Kunststoff
07000169008
07000169008
650
650
1300
259
355
367.75
451
515
527.75
260.5
276.5
292.5
602.5
618.5
300
220
Stahl/Kunststoff
07000169009
07000169009
700
700
1400
259
355
367.75
515
579
591.75
260.5
276.5
292.5
652.5
668.5
300
220
Stahl/Kunststoff
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성