07000137000 - Aluminum traversing slide for linear units
SToxxparts
07 Drive technology
07000137000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000137000/07000137000.prj},{NB=07000137001},{PREVIEW=07000137000.png},{ARTNR=07000137001},{VAR=ohne Gleitbuchse},{D1=18},{D2=5.5},{D3=M6},{D4=M3},{K=25},{L=40},{M=18},{T=7},{Y1=50},{X=35},{Y2=38},{MAT=Aluminium kunststoffbeschichtet schwarz/Edelstahl 1.4301/Gleiteinsatz PA/PTFE},{GEW=60},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/e5.5c.7a.07000137000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1072204}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
Y1
[mm]
X
[mm]
Y2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
07000137001
07000137001
ohne Gleitbuchse
18
5.5
M6
M3
25
40
18
7
50
35
38
Aluminium kunststoffbesch...
60
07000137002
07000137002
mit Gleitbuchse
18
5.5
M6
M3
25
40
18
7
50
35
38
Aluminium kunststoffbesch...
57
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성