07000135000 - Aluminum rotating plate
SToxxparts
07 Drive technology
07000135000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000135000/07000135000.prj},{NB=07000135002},{PREVIEW=07000135000.png},{ARTNR=07000135002},{B=30},{L1=41},{D=M2.5},{H1=18.4},{H2=10},{H3=4.2},{L2=35.4},{S=6},{MAT=Aluminium/Edelstahlzylinderschrauben DIN912},{GEW=58},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/a7.59.94.07000135000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1071885}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
B
Slide size
[mm]
L1
[mm]
D
Cylinder head screws DIN912
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
07000135001
07000135001
120
145
M5
47.6
20
13.8
131.8
12
Aluminium/Edelstahlzylind...
1398
07000135002
07000135002
30
41
M2.5
18.4
10
4.2
35.4
6
Aluminium/Edelstahlzylind...
58
07000135003
07000135003
50
67
M3
28
14
7
58
9
Aluminium/Edelstahlzylind...
209
07000135004
07000135004
80
105
M4
39
14
12.5
92
9
Aluminium/Edelstahlzylind...
568
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Pivot bearing
Murrplastik
10.11.2021
1701TAB - Rotate Plate
LILAI Chain
02.01.2024
GN900.5 - Rotary plates
Berger Tools
04.04.2023
LS-3 - Turntable Bearings - Square
Essentra Components
19.04.2016
SKF-80 - Turntable - Non-Lockable
Reid Supply
22.02.2022
DryLin® SLW - Compact
igus
12.09.2022
GN 900.5 - Rotary plates
Elesa+Ganter
21.06.2024
HPAN - Pivot Plates - Standard Type (Metric)
Misumi
04.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성