07000084000 - Aluminum traversing slide for linear units
SToxxparts
07 Drive technology
07000084000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000084000/07000084000.prj},{NB=07000084001},{PREVIEW=07000084000.png},{ARTNR=07000084001},{V=ohne Gleiteinsatz},{D1=18},{D2=18},{D3=M6},{D4=M3},{K=25},{L=64},{M=20},{MAT=Aluminium kunststoffbeschichtet/Edelstahl/Kunststoffgleiteinsatz PA/PTFE},{FAR=schwarz RAL 9005},{GEW=66},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/e2.16.02.07000084000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1062043}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
07000084001
07000084001
ohne Gleiteinsatz
18
18
M6
M3
25
64
20
Aluminium kunststoffbesch...
schwarz RAL 9005
66
07000084002
07000084002
mit Gleiteinsatz
18
18
M6
M3
25
64
20
Aluminium kunststoffbesch...
schwarz RAL 9005
64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성