07000060000 - Over pull-out rail serie 036 with insert pins and tumbler
SToxxparts
07 Drive technology
07000060000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000060000/07000060000.prj},{NB=07000060006},{PREVIEW=07000060000.png},{ARTNR=07000060006},{EL=rechts},{L=400},{AZ=450},{VT=45},{LE=348},{X=256},{MAT=Stahlschienen, feuerverzinkt/Stahlkugelkäfig, verzinkt/C-Stahlkugeln, gehärtet},{GEW=0.92},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/4c.3a.6d.070000600009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=2945}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
EL
Mounting position
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
AZ
Extract path
[mm]
VT
Vertical carrying capacity per pair at 100000 cycles
[kg]
LE
[mm]
X
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg/Stk.]
07000060001
07000060001
links
300
350
35
248
160
Stahlschienen, feuerverzi...
0.68
07000060002
07000060002
rechts
300
350
35
248
160
Stahlschienen, feuerverzi...
0.68
07000060003
07000060003
links
350
400
40
298
256
Stahlschienen, feuerverzi...
0.79
07000060004
07000060004
rechts
350
400
40
298
256
Stahlschienen, feuerverzi...
0.79
07000060005
07000060005
links
400
450
45
348
256
Stahlschienen, feuerverzi...
0.92
07000060006
07000060006
rechts
400
450
45
348
256
Stahlschienen, feuerverzi...
0.92
07000060007
07000060007
links
450
500
50
398
256
Stahlschienen, feuerverzi...
1.02
07000060008
07000060008
rechts
450
500
50
398
25
Stahlschienen, feuerverzi...
1.02
07000060009
07000060009
links
500
550
50
448
384
Stahlschienen, feuerverzi...
1.15
07000060010
07000060010
rechts
500
550
50
448
384
Stahlschienen, feuerverzi...
1.15
07000060011
07000060011
links
550
600
50
498
498
Stahlschienen, feuerverzi...
1.34
07000060012
07000060012
rechts
550
600
50
498
498
Stahlschienen, feuerverzi...
1.34
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
07000059000 - Over pull-out rail serie 036 with tumbler
SToxxparts
31.05.2022
LRR 45ML - Linear guide
cpc Europa
21.04.2020
DZ 3832 EC-B - Slides DZ 3832 EC-B, width 12.7 mm, up to 45 kg, full extens...
MÄDLER
10.04.2024
DryLin® ZLW-1040-LT - Belt drive – specialists
igus
12.09.2022
DryLin® ZLW-1040-OD - Belt Drive
igus
12.09.2022
DryLin® ZLW 1040 - Belt Drive
igus
12.09.2022
IDC31 - Slide Rail 44 Series Three-Section Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
RA31 - Steel Telescopic Slide - Full Extension - max Load rating : 70 kg - ...
Chambrelan
05.05.2020
07000065000 - Over pull-out rail serie 037 with cushioning
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성