06B-3 (9,525 x 5,72 mm) - Plate wheels for triplex chain (DIN 8187 - ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Plate wheels
Triplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/corone/corone_triple/co06b_3.prj},{NB=CT05043},{CODE=CT05043},{P=9.525},{W=5.72},{DR=6.35},{R=10},{C=1},{L=5.2},{H3=25.6},{Z=43},{DE=134.6},{DP=130.49},{D=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H3
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
D
[mm]
CT05008
CT05008
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
8
28.0
24.89
6
CT05009
CT05009
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
9
31.0
27.85
8
CT05010
CT05010
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
10
34.0
30.82
10
CT05011
CT05011
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
11
37.0
33.80
10
CT05012
CT05012
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
12
40.0
36.80
10
CT05013
CT05013
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
13
43.0
39.80
10
CT05014
CT05014
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
14
46.3
42.80
12
CT05015
CT05015
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
15
49.3
45.81
12
CT05016
CT05016
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
16
52.3
48.82
12
CT05017
CT05017
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
17
55.3
51.83
12
CT05018
CT05018
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
18
58.3
54.85
12
CT05019
CT05019
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
19
61.3
57.87
12
CT05020
CT05020
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
20
64.3
60.89
12
CT05021
CT05021
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
21
68.0
63.91
14
CT05022
CT05022
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
22
71.0
66.93
14
CT05023
CT05023
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
23
73.5
69.95
14
CT05024
CT05024
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
24
77.0
72.97
14
CT05025
CT05025
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
25
80.0
76.00
14
CT05026
CT05026
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
26
83.0
79.02
14
CT05027
CT05027
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
27
86.0
82.04
14
CT05028
CT05028
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
28
89.0
85.07
14
CT05029
CT05029
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
29
92.0
88.09
14
CT05030
CT05030
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
30
94.7
91.12
14
CT05031
CT05031
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
31
98.3
94.15
16
CT05032
CT05032
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
32
101.3
97.17
16
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성