您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06450 - 锁紧手柄,带内螺纹
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06450.prj},{NB=06450-104184},{GR=1},{T=9},{D=10.0},{D1=13.0},{D2=14.0},{H=24.5},{H1=4.0},{H2=14.5},{H3=31.0},{H4=34.0},{A=40},{A1=47.0},{B=7.0},{ZZ=16},{GEW=0.0335},{EAN=4059495881034},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{TYP1=1},{TYP3=1},{W4=2.120},{NDM=4},{NDM1=0.0000},{D3=10.500},{TYP=1.000},{XA=37.600},{XB=30.500},{XC=23.500},{XD=4.900},{XE=3.300},{XF=3.500},{XG=18.500},{XH=6.600},{XI=25.400},{XJ=0.500},{XK=138.500},{XL=21.500},{XM=9.100},{XN=9.000},{XO=30.300},{XP=2.800},{XQ=35.800},{XR=4.300},{XS=6.100},{XT=22.400},{XU=27.300},{XV=74.000},{XW=17.000},{XX=32.900},{XY=11.300},{XZ=8.000},{XA1=9.900},{XB1=3.400},{XC1=7.500},{XD1=0.700},{XE1=36.700},{XF1=5.000},{XG1=21.200},{XH1=21.000},{XI1=29.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体 表面
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
T
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06450-0031
06450-0031
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 3
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0309
Yes
73181600
4059495103242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-0041
06450-0041
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0306
Yes
73181600
4059495103297
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-0051
06450-0051
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0300
Yes
73181600
4059495103341
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-1041
06450-1041
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0335
Yes
73181600
4059495103396
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-1051
06450-1051
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0329
Yes
73181600
4059495103440
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-1061
06450-1061
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
M 6
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0326
Yes
73181600
4059495103495
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-2061
06450-2061
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0820
Yes
73181600
4059495103549
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-2081
06450-2081
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0800
Yes
73181600
4059495103594
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-3081
06450-3081
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
3
M 8
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1325
Yes
73181600
4059495103648
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-3101
06450-3101
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
3
M 10
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1220
Yes
73181600
4059495103693
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-4101
06450-4101
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
4
M 10
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2100
Yes
73181600
4059495103747
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-4121
06450-4121
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
4
M 12
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2068
Yes
73181600
4059495103792
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-5121
06450-5121
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
5
M 12
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15.0
26
0.3245
Yes
73181600
4059495103846
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-5161
06450-5161
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
5
M 16
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15.0
26
0.3087
Yes
73181600
4059495103891
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-0032
06450-0032
Zinkdruckguss
橙色 RAL 2004
seidenmatt
0
M 3
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0312
Yes
73181600
4059495103259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-0042
06450-0042
Zinkdruckguss
橙色 RAL 2004
seidenmatt
0
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0307
Yes
73181600
4059495103303
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-0052
06450-0052
Zinkdruckguss
橙色 RAL 2004
seidenmatt
0
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0304
Yes
73181600
4059495103358
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-1042
06450-1042
Zinkdruckguss
橙色 RAL 2004
seidenmatt
1
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0334
Yes
73181600
4059495103402
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-1052
06450-1052
Zinkdruckguss
橙色 RAL 2004
seidenmatt
1
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0331
Yes
73181600
4059495103457
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-1062
06450-1062
Zinkdruckguss
橙色 RAL 2004
seidenmatt
1
M 6
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0326
Yes
73181600
4059495103501
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-2062
06450-2062
Zinkdruckguss
橙色 RAL 2004
seidenmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0828
Yes
73181600
4059495103556
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-2082
06450-2082
Zinkdruckguss
橙色 RAL 2004
seidenmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0804
Yes
73181600
4059495103600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-3082
06450-3082
Zinkdruckguss
橙色 RAL 2004
seidenmatt
3
M 8
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1349
Yes
73181600
4059495103655
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-3102
06450-3102
Zinkdruckguss
橙色 RAL 2004
seidenmatt
3
M 10
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1317
Yes
73181600
4059495103709
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06450-4102
06450-4102
Zinkdruckguss
橙色 RAL 2004
seidenmatt
4
M 10
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2110
Yes
73181600
4059495103754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
06160 - 十字旋钮 DIN 6335,灰口铸铁制
norelem
30.05.2024
06460 - 锁紧手柄,带外螺纹
norelem
10.06.2024
06208 - 星型旋钮,类似 DIN 6336 标准
norelem
30.05.2024
06330 - 锥形手柄 DIN 99
norelem
26.06.2024
06451 - 锁紧手柄,带内螺纹,不锈钢金属件
norelem
30.05.2024
07140 - 弹簧柱塞 DIN 6311,增强型
norelem
30.05.2024
07120 - 埋头螺栓,带顶杆 DIN 6332
norelem
30.05.2024
06180 - 十字把手,类似 DIN 6335
norelem
30.05.2024
06150 - 锁紧手柄螺栓,固定式或活动式手柄,DIN 6304 和 DIN 6306
norelem
30.05.2024
06651 - 蝶形旋钮,不锈钢
norelem
10.06.2024
06454 - 不锈钢制锁紧手柄,带内螺纹
norelem
06.06.2024
06461 - 锁紧手柄,带外螺纹,不锈钢金属件
norelem
10.06.2024
06090 - 钢制和不锈钢制高头滚花螺栓 DIN 464
norelem
26.06.2024
06091 - 塑料滚花螺栓
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表