피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06370 inch - Tension levers with internal thread
norelem
norelem inch
06000 inch
Clamping and tension levers - inch
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/norelem_inch/06000/klemm_spannhebel/06370_inch.prj},{NB=06370-4A72},{BEST=06370-4A72},{GRAD=0},{GR=4},{X=3/4-10},{T=27},{D=30},{D1=41},{D2=32},{D3=13},{H=68.5},{H1=7.5},{H2=56.5},{H3=0.0},{H4=76.5},{A=134.0},{A1=134.0},{A2=0},{ZZ=36},{GEW=0.6937},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059495553245},{FILTER=NORELEM,},{IMPERIAL=INCH},{NDM=0},{NDM1=0.7500},{TYP1=2},{TYP=2},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
GRAD
degree
[°]
GR
size
ⁿ/ₐ
X
Internal thread
ⁿ/ₐ
T
height
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A2
Length
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06370-1A32
06370-1A32
0
1
5/16-18
14
16
24
25
10
44.5
4.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.1942
Yes
73181600
4059495553108
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06370-1A42
06370-1A42
0
1
3/8-16
14
16
24
25
10
44.5
4.5
37.0
0.0
49.5
92.0
0
22
0.1915
Yes
73181600
4059495553122
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06370-2A42
06370-2A42
0
2
3/8-16
17
19
28
32
12
51.5
5.5
42.0
0.0
57.5
111.0
0
24
0.3142
Yes
73181600
4059495553146
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06370-2A52
06370-2A52
0
2
1/2-13
17
19
28
32
12
51.5
5.5
42.0
0.0
57.5
111.0
0
24
0.3053
Yes
73181600
4059495553160
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06370-3A52
06370-3A52
0
3
1/2-13
23
23
33
32
13
58.0
6.0
47.0
0.0
65.0
134.5
0
26
0.4000
Yes
73181600
4059495553184
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06370-3A62
06370-3A62
0
3
5/8-11
23
23
33
32
13
58.0
6.0
47.0
0.0
65.0
134.5
0
26
0.4409
Yes
73181600
4059495553207
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06370-4A62
06370-4A62
0
4
5/8-11
27
30
41
32
13
68.5
7.5
56.5
0.0
76.5
134.0
0
36
0.7164
Yes
73181600
4059495553221
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06370-4A72
06370-4A72
0
4
3/4-10
27
30
41
32
13
68.5
7.5
56.5
0.0
76.5
134.0
0
36
0.6937
Yes
73181600
4059495553245
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06370-1A31
06370-1A31
20
1
5/16-18
14
16
24
25
10
44.5
4.5
37.0
58.5
49.5
88.0
15
22
0.0123
Yes
73181600
4059495553092
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06370-1A41
06370-1A41
20
1
3/8-16
14
16
24
25
10
44.5
4.5
37.0
58.5
49.5
88.0
15
22
0.1640
Yes
73181600
4059495553115
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06370-2A41
06370-2A41
20
2
3/8-16
17
19
28
32
12
51.5
5.5
42.0
68.5
57.5
106.0
15
24
0.3134
Yes
73181600
4059495553139
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06370-2A51
06370-2A51
20
2
1/2-13
17
19
28
32
12
51.5
5.5
42.0
68.5
57.5
106.0
15
24
0.2520
Yes
73181600
4059495553153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06370-3A51
06370-3A51
20
3
1/2-13
23
23
33
32
13
58.0
6.0
47.0
81.0
65.0
128.5
15
26
0.4483
Yes
73181600
4059495553177
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06370-3A61
06370-3A61
20
3
5/8-11
23
23
33
32
13
58.0
6.0
47.0
81.0
65.0
128.5
15
26
0.3790
Yes
73181600
4059495553191
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06370-4A61
06370-4A61
20
4
5/8-11
27
30
41
32
13
68.5
7.5
56.5
89.5
76.5
128.5
15
36
0.6770
Yes
73181600
4059495553214
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06370-4A71
06370-4A71
20
4
3/4-10
27
30
41
32
13
68.5
7.5
56.5
89.5
76.5
128.5
15
36
0.6948
Yes
73181600
4059495553238
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
06440 - Clamping levers internal thread, steel
norelem
10.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성