您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06266 inch - 滚花轮
norelem
norelem 英制
06000 inch
把手、旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/06000/griffe_knoepfe/06266_inch.prj},{NB=06266-52A45X20},{BEST=06266-52A45X20},{FARBE=lichtgrau RAL 7035},{FORM=L},{AUSF=mit Außengewinde},{GR=2},{D=3/8-16},{D1=50},{D2=18.0},{H=36},{H1=15},{H2=0},{T=0},{L=20},{GEW=0.0422},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495548425},{FILTER=NORELEM,},{D3X=0.000},{TYP=2},{TAB=2},{NDM=0},{NDM1=0.3750},{TYP1=5},{Z=3.000},{HUSRANI=36.000},{TT=14.000},{ZZ=1.000},{IMPERIAL=INCH},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
T
深度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06266-11A1
06266-11A1
-
D
带无盖螺纹轴套
1
10-32
40
16.5
0
13
30
10
0
0.0160
Yes
73181600
4059495547602
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-11A2
06266-11A2
-
D
带无盖螺纹轴套
1
1/4-20
40
16.5
0
13
30
10
0
0.0158
Yes
73181600
4059495547619
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-11A3
06266-11A3
-
D
带无盖螺纹轴套
1
5/16-18
40
16.5
0
13
30
14
0
0.0211
Yes
73181600
4059495547626
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-12A3
06266-12A3
-
D
带无盖螺纹轴套
2
5/16-18
50
18.0
0
15
35
14
0
0.0290
Yes
73181600
4059495547633
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-12A4
06266-12A4
-
D
带无盖螺纹轴套
2
3/8-16
50
18.0
0
15
35
14
0
0.0262
Yes
73181600
4059495547640
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-13A4
06266-13A4
-
D
带无盖螺纹轴套
3
3/8-16
63
22.0
0
17
40
14
0
0.0391
Yes
73181600
4059495547657
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-13A5
06266-13A5
-
D
带无盖螺纹轴套
3
1/2-13
63
22.0
0
17
40
18
0
0.0525
Yes
73181600
4059495547664
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-31CM
06266-31CM
-
E
带无盖配合衬套
1
.250
40
16.5
0
13
30
10
0
0.0146
Yes
73182900
4059495547954
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-32CN
06266-32CN
-
E
带无盖配合衬套
2
.312
50
18.0
0
15
35
14
0
0.0275
Yes
73182900
4059495547961
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-33CO
06266-33CO
-
E
带无盖配合衬套
3
.375
63
22.0
0
17
40
14
0
0.0353
Yes
73182900
4059495547978
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-41CM
06266-41CM
黑色 RAL 7021
H
带配合衬套和盖
1
.250
40
16.5
31
13
0
10
0
0.0227
Yes
73182900
4059495547985
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-42CN
06266-42CN
黑色 RAL 7021
H
带配合衬套和盖
2
.312
50
18.0
36
15
0
14
0
0.0292
Yes
73182900
4059495548029
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-43CO
06266-43CO
黑色 RAL 7021
H
带配合衬套和盖
3
.375
63
22.0
41
17
0
14
0
0.0363
Yes
73182900
4059495548067
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-21A1
06266-21A1
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套和盖
1
10-32
40
16.5
31
13
0
10
0
0.0177
Yes
73181600
4059495547671
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-21A2
06266-21A2
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套和盖
1
1/4-20
40
16.5
31
13
0
10
0
0.0167
Yes
73181600
4059495547718
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-21A3
06266-21A3
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套和盖
1
5/16-18
40
16.5
31
13
0
14
0
0.0219
Yes
73181600
4059495547756
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-22A3
06266-22A3
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套和盖
2
5/16-18
50
18.0
36
15
0
14
0
0.0296
Yes
73181600
4059495547794
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-22A4
06266-22A4
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套和盖
2
3/8-16
50
18.0
36
15
0
14
0
0.0272
Yes
73181600
4059495547831
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-23A4
06266-23A4
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套和盖
3
3/8-16
63
22.0
41
17
0
14
0
0.0373
Yes
73181600
4059495547879
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-23A5
06266-23A5
黑色 RAL 7021
K
带螺纹轴套和盖
3
1/2-13
63
22.0
41
17
0
18
0
0.0533
Yes
73181600
4059495547916
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-51A1X10
06266-51A1X10
黑色 RAL 7021
L
带外螺纹
1
10-32
40
16.5
31
13
0
0
10
0.0167
Yes
73181520
4059495548166
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-51A1X20
06266-51A1X20
黑色 RAL 7021
L
带外螺纹
1
10-32
40
16.5
31
13
0
0
20
0.0197
Yes
73181520
4059495548173
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-51A2X20
06266-51A2X20
黑色 RAL 7021
L
带外螺纹
1
1/4-20
40
16.5
31
13
0
0
20
0.0197
Yes
73181520
4059495548241
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-51A2X30
06266-51A2X30
黑色 RAL 7021
L
带外螺纹
1
1/4-20
40
16.5
31
13
0
0
30
0.0197
Yes
73181520
4059495548258
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-51A3X20
06266-51A3X20
黑色 RAL 7021
L
带外螺纹
1
5/16-18
40
16.5
31
13
0
0
20
0.0239
Yes
73181520
4059495548326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
06010 - 钢制和不锈钢制滚花螺母 DIN 630
norelem
30.05.2024
01126 - 底板 带栅格孔
norelem
30.05.2024
01042 - 铝制底板 带螺纹孔
norelem
26.06.2024
QBR75_76 - 包胶砂带轮/主动轮/从动轮/田形
怡合达3D电子图库
09.05.2024
03191 - 锁紧和夹紧手柄 带可视化锁紧装置识别
norelem
30.05.2024
Base plates with tapped hole - -
dk Fixturing systems
07.12.2022
Transmission Belt Wheel Drive Left for ZigZag Diverters ZZ
FATH
25.01.2024
Transmission Timing Belt Wheel Drive for Flowsort® Diverters
FATH
28.06.2024
Transmission Poly-V-belt Wheel Drive for Flowsort® Diverters
FATH
25.01.2024
Transmission Belt Wheel Drive Right for ZigZag Diverters ZZ
FATH
28.06.2024
DIN 908 - Hexagon socket screw plugs with collar, cylindrical thread
Fabory
13.02.2023
DIN 653 - Flat knurled screws
JW Winco
25.06.2024
06266 - 滚花轮
norelem
28.06.2024
Drive wheel D48 - Optional accessories
Tecnorm
08.08.2016
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表