05001114000 - Stainless steel base with wrench flat bottom
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001114000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001114000/05001114000.prj},{NB=05001114232},{PREVIEW=05001114000.png},{ARTNR=05001114232},{VAR=ohne Sechskantmutter (T)},{D1=80},{D2=M24},{L1=200},{H1=18},{H2=5},{S=3},{H3=36},{SW1=19},{GA=NBR aufvulkanisiert, weiß (C4)},{MAT=1.4301/1.4305},{GEW=390},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/76.03.2a.05001114000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=34789}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S
[mm]
H3
+4
[mm]
SW1
[mm]
GA
Rubber pad 80±5
[Shore A]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001114001
05001114001
ohne Sechskantmutter (T)
100
M16
100
20
6
3
34
12
NBR eingelegt, schwarz (B...
1.4301/1.4305
664
05001114002
05001114002
ohne Sechskantmutter (T)
100
M16
125
20
6
3
34
12
NBR eingelegt, schwarz (B...
1.4301/1.4305
696
05001114003
05001114003
ohne Sechskantmutter (T)
100
M16
150
20
6
3
34
12
NBR eingelegt, schwarz (B...
1.4301/1.4305
728
05001114004
05001114004
ohne Sechskantmutter (T)
100
M16
200
20
6
3
34
12
NBR eingelegt, schwarz (B...
1.4301/1.4305
1071
05001114005
05001114005
ohne Sechskantmutter (T)
100
M16
75
20
6
3
34
12
NBR eingelegt, schwarz (B...
1.4301/1.4305
631
05001114006
05001114006
ohne Sechskantmutter (T)
100
M20
100
20
6
3
35
15
NBR eingelegt, schwarz (B...
1.4301/1.4305
605
05001114007
05001114007
ohne Sechskantmutter (T)
100
M20
125
20
6
3
35
15
NBR eingelegt, schwarz (B...
1.4301/1.4305
655
05001114008
05001114008
ohne Sechskantmutter (T)
100
M20
150
20
6
3
35
15
NBR eingelegt, schwarz (B...
1.4301/1.4305
706
05001114009
05001114009
ohne Sechskantmutter (T)
100
M20
200
20
6
3
35
15
NBR eingelegt, schwarz (B...
1.4301/1.4305
806
05001114010
05001114010
ohne Sechskantmutter (T)
100
M20
75
20
6
3
35
15
NBR eingelegt, schwarz (B...
1.4301/1.4305
546
05001114011
05001114011
ohne Sechskantmutter (T)
100
M24
100
20
6
3
38
19
NBR eingelegt, schwarz (B...
1.4301/1.4305
700
05001114012
05001114012
ohne Sechskantmutter (T)
100
M24
125
20
6
3
38
19
NBR eingelegt, schwarz (B...
1.4301/1.4305
936
05001114013
05001114013
ohne Sechskantmutter (T)
100
M24
150
20
6
3
38
19
NBR eingelegt, schwarz (B...
1.4301/1.4305
800
05001114014
05001114014
ohne Sechskantmutter (T)
100
M24
200
20
6
3
38
19
NBR eingelegt, schwarz (B...
1.4301/1.4305
1000
05001114015
05001114015
ohne Sechskantmutter (T)
120
M20
100
22
6
4
39
15
NBR eingelegt, schwarz (B...
1.4301/1.4305
890
05001114016
05001114016
ohne Sechskantmutter (T)
120
M20
125
22
6
4
39
15
NBR eingelegt, schwarz (B...
1.4301/1.4305
929
05001114017
05001114017
ohne Sechskantmutter (T)
120
M20
150
22
6
4
39
15
NBR eingelegt, schwarz (B...
1.4301/1.4305
700
05001114018
05001114018
ohne Sechskantmutter (T)
120
M20
200
22
6
4
39
15
NBR eingelegt, schwarz (B...
1.4301/1.4305
1080
05001114019
05001114019
ohne Sechskantmutter (T)
120
M24
100
22
6
4
42
19
NBR eingelegt, schwarz (B...
1.4301/1.4305
989
05001114020
05001114020
ohne Sechskantmutter (T)
120
M24
125
22
6
4
42
19
NBR eingelegt, schwarz (B...
1.4301/1.4305
1069
05001114021
05001114021
ohne Sechskantmutter (T)
120
M24
150
22
6
4
42
19
NBR eingelegt, schwarz (B...
1.4301/1.4305
1135
05001114022
05001114022
ohne Sechskantmutter (T)
120
M24
200
22
6
4
42
19
NBR eingelegt, schwarz (B...
1.4301/1.4305
1281
05001114023
05001114023
ohne Sechskantmutter (T)
120
M30
100
22
6
4
46
24
NBR eingelegt, schwarz (B...
1.4301/1.4305
1233
05001114024
05001114024
ohne Sechskantmutter (T)
120
M30
125
22
6
4
46
24
NBR eingelegt, schwarz (B...
1.4301/1.4305
1329
05001114025
05001114025
ohne Sechskantmutter (T)
120
M30
150
22
6
4
46
24
NBR eingelegt, schwarz (B...
1.4301/1.4305
1450
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表