05001074000 - Curve indexing plunger, indexing pin retracted
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001074000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001074000/05001074000.prj},{NB=05001074006},{PREVIEW=05001074000.png},{ARTNR=05001074006},{VAR=mit Rastsperre und Kontermutter (RK)},{D1=8},{D2=M16x1.5},{D3=16},{L1=60},{L2=8},{L3=35},{L4=32},{FA=7},{FE=16.5},{MAT=Stahl/1.4305/PA},{GEW=73},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/7c.b0.ad.05001074000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=27305}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
h9
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
min.
[mm]
L4
[mm]
FA
Spring force beginning
[N]
FE
Spring force end
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001074001
05001074001
mit Sicherheitsrastsperre...
6
M16x1.5
16
60
6
35
32
7
16.5
Stahl/1.4305/PA
60
05001074002
05001074002
mit Sicherheitsrastsperre...
8
M16x1.5
16
60
6
35
32
7
16.5
Stahl/1.4305/PA
45
05001074003
05001074003
ohne Rastsperre und Konte...
6
M16x1.5
16
60
8
35
32
7
16.5
Stahl/1.4305/PA
54
05001074004
05001074004
ohne Rastsperre und Konte...
8
M16x1.5
16
60
8
35
32
7
16.5
Stahl/1.4305/PA
55
05001074005
05001074005
mit Rastsperre und Konter...
6
M16x1.5
16
60
8
35
32
7
16.5
Stahl/1.4305/PA
60
05001074006
05001074006
mit Rastsperre und Konter...
8
M16x1.5
16
60
8
35
32
7
16.5
Stahl/1.4305/PA
73
05001074007
05001074007
mit Sicherheitsrastsperre...
6
M16x1.5
16
60
6
35
32
7
16.5
Stahl/1.4305/PA
70
05001074008
05001074008
mit Sicherheitsrastsperre...
8
M16x1.5
16
60
6
35
32
7
16.5
Stahl/1.4305/PA
75
05001074009
05001074009
mit Rastsperre, ohne Kont...
6
M16x1.5
16
60
8
35
32
7
16.5
Stahl/1.4305/PA
54
05001074010
05001074010
mit Rastsperre, ohne Kont...
8
M16x1.5
16
60
8
35
32
7
16.5
Stahl/1.4305/PA
50
05001074011
05001074011
ohne Rastsperre, mit Kont...
6
M16x1.5
16
60
8
35
32
7
16.5
Stahl/1.4305/PA
80
05001074012
05001074012
ohne Rastsperre, mit Kont...
8
M16x1.5
16
60
8
35
32
7
16.5
Stahl/1.4305/PA
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성