05000953000 - Rubber pad for machine foot for four hole flange
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000953000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000953000/05000953000.prj},{NB=05000953001},{PREVIEW=05000953000.png},{ARTNR=05000953001},{D1=113},{L1=168},{D2=120},{M1=132},{S=4},{MAT=NBR (Härte 68±5 Shore A)},{FAR=schwarz},{GEW=88},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/8a.eb.19.05000953000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1663}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
Machine base diameter
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
M1
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Farbe
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000953001
05000953001
113
168
120
132
4
NBR (Härte 68±5 Shore A)
schwarz
88
05000953002
05000953002
126
184
150
150
4
NBR (Härte 68±5 Shore A)
schwarz
88
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성