05000928000 - Spacer and foot washer with rubber pad
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000928000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000928000/05000928000.prj},{NB=05000928009},{PREVIEW=05000928000.png},{ARTNR=05000928009},{D1=32},{H=9},{D2=5},{D3=9},{S1=2},{MAT=Stahl verzinkt/Gummiauflage NBR},{GEW=17},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/98.98.da.05000928000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1056761}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D2
+0.5
[mm]
D3
+0.5
[mm]
S1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000928001
05000928001
19
14
4
7.5
1.5
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
6
05000928002
05000928002
19
3
4
7.5
1.5
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
3
05000928003
05000928003
19
7
4
7.5
1.5
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
4
05000928004
05000928004
25
16
4
7.5
1.5
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
12
05000928005
05000928005
25
3
4
7.5
1.5
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
6
05000928006
05000928006
25
8
4
7.5
1.5
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
8
05000928007
05000928007
32
18
5
9
2
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
24
05000928008
05000928008
32
4
5
9
2
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
13
05000928009
05000928009
32
9
5
9
2
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
17
05000928010
05000928010
38
10
5
9
2
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
25
05000928011
05000928011
38
20
5
9
2
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
37
05000928012
05000928012
38
4
5
9
2
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
18
05000928013
05000928013
50
11
6
11
2.5
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
57
05000928014
05000928014
50
22
6
11
2.5
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
76
05000928015
05000928015
50
5
6
11
2.5
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
40
05000928016
05000928016
64
13
6
11
2.5
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
95
05000928017
05000928017
64
26
6
11
2.5
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
141
05000928018
05000928018
64
5
6
11
2.5
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성