05000875000 - Stainless steel adjustable foot with mounting lug and external hexagon at the bottom
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000875000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000875000/05000875000.prj},{NB=05000875044},{PREVIEW=05000875000.png},{ARTNR=05000875044},{VAR=ohne Mutter},{D1=80},{D2=M8},{L1=63},{H1=20},{L2=30},{L3=70},{H2=28},{SW1=17},{MAT=Edelstahl/Gummiauflage NBR},{GEW=401},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/9c.30.f5.05000875000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=2984}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H2
[mm]
SW1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000875001
05000875001
ohne Mutter
100
M10
100
21
30
80
29
17
Edelstahl/Gummiauflage NB...
615
05000875002
05000875002
ohne Mutter
100
M10
50
21
30
80
29
17
Edelstahl/Gummiauflage NB...
591
05000875003
05000875003
ohne Mutter
100
M10
60
21
30
80
29
17
Edelstahl/Gummiauflage NB...
595
05000875004
05000875004
ohne Mutter
100
M10
80
21
30
80
29
17
Edelstahl/Gummiauflage NB...
604
05000875005
05000875005
ohne Mutter
100
M12
100
21
30
80
29
17
Edelstahl/Gummiauflage NB...
637
05000875006
05000875006
ohne Mutter
100
M12
125
21
30
80
29
17
Edelstahl/Gummiauflage NB...
520
05000875007
05000875007
ohne Mutter
100
M12
60
21
30
80
29
17
Edelstahl/Gummiauflage NB...
500
05000875008
05000875008
ohne Mutter
100
M12
80
21
30
80
29
17
Edelstahl/Gummiauflage NB...
623
05000875009
05000875009
ohne Mutter
100
M8
40
21
30
80
29
17
Edelstahl/Gummiauflage NB...
557
05000875010
05000875010
ohne Mutter
100
M8
50
21
30
80
29
17
Edelstahl/Gummiauflage NB...
560
05000875011
05000875011
ohne Mutter
100
M8
63
21
30
80
29
17
Edelstahl/Gummiauflage NB...
564
05000875012
05000875012
ohne Mutter
50
M10
100
18
25
45
26
17
Edelstahl/Gummiauflage NB...
167
05000875013
05000875013
ohne Mutter
50
M10
50
18
25
45
26
17
Edelstahl/Gummiauflage NB...
150
05000875014
05000875014
ohne Mutter
50
M10
60
18
25
45
26
17
Edelstahl/Gummiauflage NB...
170
05000875015
05000875015
ohne Mutter
50
M10
80
18
25
45
26
17
Edelstahl/Gummiauflage NB...
160
05000875016
05000875016
ohne Mutter
50
M12
100
18
25
45
26
17
Edelstahl/Gummiauflage NB...
180
05000875017
05000875017
ohne Mutter
50
M12
125
18
25
45
26
17
Edelstahl/Gummiauflage NB...
200
05000875018
05000875018
ohne Mutter
50
M12
60
18
25
45
26
17
Edelstahl/Gummiauflage NB...
160
05000875019
05000875019
ohne Mutter
50
M12
80
18
25
45
26
17
Edelstahl/Gummiauflage NB...
180
05000875020
05000875020
ohne Mutter
50
M8
40
18
25
45
26
17
Edelstahl/Gummiauflage NB...
120
05000875021
05000875021
ohne Mutter
50
M8
50
18
25
45
26
17
Edelstahl/Gummiauflage NB...
140
05000875022
05000875022
ohne Mutter
50
M8
63
18
25
45
26
17
Edelstahl/Gummiauflage NB...
140
05000875023
05000875023
ohne Mutter
60
M10
100
19
25
50
27
17
Edelstahl/Gummiauflage NB...
250
05000875024
05000875024
ohne Mutter
60
M10
50
19
25
50
27
17
Edelstahl/Gummiauflage NB...
262
05000875025
05000875025
ohne Mutter
60
M10
60
19
25
50
27
17
Edelstahl/Gummiauflage NB...
200
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성