05000852000 - Hinge for aluminum profiles / panel elements
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000852000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000852000/05000852000.prj},{NB=05000852002},{ARTNR=05000852002},{V=Scharnierflügel innenliegend (1)},{L1=86},{L2=82},{D1=6.6},{D2=14},{L3=40},{L4=-},{L5=43},{M1=55},{M2=42},{M3=-},{M4=-},{S=3.5},{MAT=Aluminium},{GEW=65},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/87.c8.ee.05000852000.pdf},{PREVIEW=05000852000.png},{DEFAULTSORTATTR=49735}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000852001
05000852001
Scharnierflügel innenlieg...
86
162
6.6
14
80
-
43
55
-
50
32
3.5
Aluminium
113
05000852002
05000852002
Scharnierflügel innenlieg...
86
82
6.6
14
40
-
43
55
42
-
-
3.5
Aluminium
65
05000852003
05000852003
Scharnierflügel außenlieg...
72
162
6.6
14
80
36
-
40.8
-
50
32
3.5
Aluminium
107
05000852004
05000852004
Scharnierflügel außenlieg...
72
82
6.6
14
40
36
-
40.8
42
-
-
3.5
Aluminium
62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성