05000849000 - Hinge for aluminum profiles, with guide bar
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000849000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000849000/05000849000.prj},{NB=05000849002},{ARTNR=05000849002},{V=Scharnierflügel innenliegend (1)},{L1=86},{L2=82},{D1=6.6},{D2=14},{L3=40},{L4=36},{L5=-},{M1=55},{M2=42},{M3=-},{M4=-},{N=8},{S1=3.5},{S2=6.5},{MAT=Aluminium},{GEW=69},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/f1.d6.5f.05000849000.pdf},{PREVIEW=05000849000.png},{DEFAULTSORTATTR=49255}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
N
-0.3
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000849001
05000849001
Scharnierflügel innenlieg...
86
162
6.6
14
80
-
43
55
-
50
32
8
3.5
6.5
Aluminium
122
05000849002
05000849002
Scharnierflügel innenlieg...
86
82
6.6
14
40
36
-
55
42
-
-
8
3.5
6.5
Aluminium
69
05000849003
05000849003
Scharnierflügel außenlieg...
72
162
6.6
14
80
-
43
40.8
-
50
32
8
3.5
6.5
Aluminium
116
05000849004
05000849004
Scharnierflügel außenlieg...
72
82
6.6
14
40
36
-
40.8
42
-
-
8
3.5
6.5
Aluminium
66
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성