05000833000 - Locking with handle, actuation with square SW8
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000833000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000833000/05000833000.prj},{NB=05000833044},{ARTNR=05000833044},{V=2 / schwarz RAL 9005, strukturmatt},{A=30},{MAT=Zink-Druckguss/Kunststoffschale/Stahl},{GEW=309},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/f7.39.d3.05000833000.pdf},{PREVIEW=05000833000.png},{DEFAULTSORTATTR=46358}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
A
Transom spacing
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000833001
05000833001
1 / silber RAL 9006, stru...
10
Zink-Druckguss/Kunststoff...
307
05000833002
05000833002
1 / schwarz RAL 9005, str...
10
Zink-Druckguss/Kunststoff...
150
05000833003
05000833003
2 / silber RAL 9006, stru...
10
Zink-Druckguss/Kunststoff...
307
05000833004
05000833004
2 / schwarz RAL 9005, str...
10
Zink-Druckguss/Kunststoff...
300
05000833005
05000833005
1 / silber RAL 9006, stru...
13
Zink-Druckguss/Kunststoff...
307
05000833006
05000833006
1 / schwarz RAL 9005, str...
13
Zink-Druckguss/Kunststoff...
307
05000833007
05000833007
2 / silber RAL 9006, stru...
13
Zink-Druckguss/Kunststoff...
307
05000833008
05000833008
2 / schwarz RAL 9005, str...
13
Zink-Druckguss/Kunststoff...
307
05000833009
05000833009
1 / silber RAL 9006, stru...
14
Zink-Druckguss/Kunststoff...
307
05000833010
05000833010
1 / schwarz RAL 9005, str...
14
Zink-Druckguss/Kunststoff...
307
05000833011
05000833011
2 / silber RAL 9006, stru...
14
Zink-Druckguss/Kunststoff...
307
05000833012
05000833012
2 / schwarz RAL 9005, str...
14
Zink-Druckguss/Kunststoff...
307
05000833013
05000833013
1 / silber RAL 9006, stru...
16
Zink-Druckguss/Kunststoff...
300
05000833014
05000833014
1 / schwarz RAL 9005, str...
16
Zink-Druckguss/Kunststoff...
300
05000833015
05000833015
2 / silber RAL 9006, stru...
16
Zink-Druckguss/Kunststoff...
650
05000833016
05000833016
2 / schwarz RAL 9005, str...
16
Zink-Druckguss/Kunststoff...
300
05000833017
05000833017
1 / silber RAL 9006, stru...
18
Zink-Druckguss/Kunststoff...
305
05000833018
05000833018
1 / schwarz RAL 9005, str...
18
Zink-Druckguss/Kunststoff...
305
05000833019
05000833019
2 / silber RAL 9006, stru...
18
Zink-Druckguss/Kunststoff...
305
05000833020
05000833020
2 / schwarz RAL 9005, str...
18
Zink-Druckguss/Kunststoff...
305
05000833021
05000833021
1 / silber RAL 9006, stru...
20
Zink-Druckguss/Kunststoff...
306
05000833022
05000833022
1 / schwarz RAL 9005, str...
20
Zink-Druckguss/Kunststoff...
306
05000833023
05000833023
2 / silber RAL 9006, stru...
20
Zink-Druckguss/Kunststoff...
306
05000833024
05000833024
2 / schwarz RAL 9005, str...
20
Zink-Druckguss/Kunststoff...
306
05000833025
05000833025
1 / silber RAL 9006, stru...
22
Zink-Druckguss/Kunststoff...
306
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성