피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000755000 - Hook lock lockable, operation with T-handle (lock uniform)
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000755000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000755000/05000755000.prj},{NB=05000755002},{ARTNR=05000755002},{V=mit Gegenhalter | kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9005, strukturmatt},{A=18},{MAT=Zink-Druckguss/Stahl/Kunststoff T-Griff PA},{GEW=202},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/62.6a.aa.05000755000.pdf},{PREVIEW=05000755000.png},{DEFAULTSORTATTR=30178}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
A
Hook spacing
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000755001
05000755001
ohne Gegenhalter | verchr...
18
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
166
05000755002
05000755002
mit Gegenhalter | kunstst...
18
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
202
05000755003
05000755003
mit Gegenhalter | verchro...
18
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
207
05000755004
05000755004
ohne Gegenhalter | kunsts...
18
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
161
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
05000682000 - Locking device lockable, operation with T-handle (lock unifor...
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성