05000713000 - Spring loaded stainless steel thrust piece with thread locking device
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000713000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000713000/05000713000.prj},{NB=05000713018},{ARTNR=05000713018},{V=verstärkter Federdruck},{GS=Polyamid-Fleckbeschichtung grün},{D1=M8},{D2=4.5},{L=18},{W=1.5},{SW=4},{FDA=36},{FDE=62},{MAT=Edelstahl},{GEW=4},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/ac.2d.15.05000713000.pdf},{PREVIEW=05000713000.png},{DEFAULTSORTATTR=22349}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
GS
Thread lock
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
±0.1
[mm]
W
Spring travel
[mm]
SW
[mm]
FDA
Spring pressure (start)
[N]
FDE
Spring pressure (end)
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000713001
05000713001
normaler Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M10
6
23
2
5
24
45
Edelstahl
8
05000713002
05000713002
normaler Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M12
8
26
2.5
6
26
49
Edelstahl
13
05000713003
05000713003
normaler Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M16
10
33
3.5
8
41
86
Edelstahl
32
05000713004
05000713004
normaler Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M20
12
43
4.5
10
56
111
Edelstahl
1
05000713005
05000713005
normaler Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M24
15
48
5.5
12
81
151
Edelstahl
1
05000713006
05000713006
normaler Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M3
1.5
8
0.4
1.5
3
4.5
Edelstahl
1
05000713007
05000713007
normaler Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M4
2.5
12
0.8
2
8.5
14
Edelstahl
1
05000713008
05000713008
normaler Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M5
3
14
0.9
2.5
8
14
Edelstahl
2
05000713009
05000713009
normaler Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M6
3.5
15
1
3
11
18
Edelstahl
2
05000713010
05000713010
normaler Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M8
4.5
18
1.5
4
18
31
Edelstahl
4
05000713011
05000713011
verstärkter Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M10
6
23
2
5
57
104
Edelstahl
8
05000713012
05000713012
verstärkter Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M12
8
26
2.5
6
61
110
Edelstahl
13
05000713013
05000713013
verstärkter Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M16
10
33
3.5
8
68
142
Edelstahl
32
05000713014
05000713014
verstärkter Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M20
12
43
4.5
10
84
166
Edelstahl
1
05000713015
05000713015
verstärkter Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M24
15
48
5.5
12
127
237
Edelstahl
1
05000713016
05000713016
verstärkter Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M5
3
14
0.9
2.5
15
22
Edelstahl
2
05000713017
05000713017
verstärkter Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M6
3.5
15
1
3
19
28
Edelstahl
2
05000713018
05000713018
verstärkter Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M8
4.5
18
1.5
4
36
62
Edelstahl
4
05000713019
05000713019
normaler Federdruck
Mikroverkapselung (Precot...
M10
6
23
2
5
24
45
Edelstahl
1
05000713020
05000713020
normaler Federdruck
Mikroverkapselung (Precot...
M12
8
26
2.5
6
26
49
Edelstahl
1
05000713021
05000713021
normaler Federdruck
Mikroverkapselung (Precot...
M16
10
33
3.5
8
41
86
Edelstahl
1
05000713022
05000713022
normaler Federdruck
Mikroverkapselung (Precot...
M20
12
43
4.5
10
56
111
Edelstahl
1
05000713023
05000713023
normaler Federdruck
Mikroverkapselung (Precot...
M24
15
48
5.5
12
81
151
Edelstahl
1
05000713024
05000713024
normaler Federdruck
Mikroverkapselung (Precot...
M3
1.5
8
0.4
1.5
3
4.5
Edelstahl
1
05000713025
05000713025
normaler Federdruck
Mikroverkapselung (Precot...
M4
2.5
12
0.8
2
8.5
14
Edelstahl
1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表