05000608000 - Adjustable foot, wrench flat bottom
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000608000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000608000/05000608000.prj},{NB=05000608111},{ARTNR=05000608111},{V=mit Mutter},{FTF=D0= ohne Gummiauflage},{D1=80},{D2=M24},{L1=200},{D3=-},{H1=3},{H2=22},{H3=-},{M=-},{S=-},{SW1=19},{MAT=Edelstahl},{GEW=783},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/cb.26.86.05000608000.pdf},{PREVIEW=05000608000.png},{DEFAULTSORTATTR=590}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
FTF
Foot plate shape
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
SW1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000608001
05000608001
mit Mutter
D1= mit Gummiauflage/ auf...
40
M16
100
-
2
17
-
-
1.5
12
Edelstahl
195
05000608002
05000608002
mit Mutter
D1= mit Gummiauflage/ auf...
40
M16
125
-
2
17
-
-
1.5
12
Edelstahl
228
05000608003
05000608003
mit Mutter
D1= mit Gummiauflage/ auf...
40
M16
150
-
2
17
-
-
1.5
12
Edelstahl
264
05000608004
05000608004
mit Mutter
D1= mit Gummiauflage/ auf...
40
M16
200
-
2
17
-
-
1.5
12
Edelstahl
327
05000608005
05000608005
mit Mutter
D1= mit Gummiauflage/ auf...
40
M16
75
-
2
17
-
-
1.5
12
Edelstahl
162
05000608006
05000608006
mit Mutter
D1= mit Gummiauflage/ auf...
50
M16
100
-
2.5
17
-
-
2
12
Edelstahl
216
05000608007
05000608007
mit Mutter
D1= mit Gummiauflage/ auf...
50
M16
125
-
2.5
17
-
-
2
12
Edelstahl
250
05000608008
05000608008
mit Mutter
D1= mit Gummiauflage/ auf...
50
M16
150
-
2.5
17
-
-
2
12
Edelstahl
285
05000608009
05000608009
mit Mutter
D1= mit Gummiauflage/ auf...
50
M16
200
-
2.5
17
-
-
2
12
Edelstahl
349
05000608010
05000608010
mit Mutter
D1= mit Gummiauflage/ auf...
50
M16
75
-
2.5
17
-
-
2
12
Edelstahl
183
05000608011
05000608011
mit Mutter
D1= mit Gummiauflage/ auf...
60
M16
100
-
2.5
17
-
-
2
12
Edelstahl
235
05000608012
05000608012
mit Mutter
D1= mit Gummiauflage/ auf...
60
M16
125
-
2.5
17
-
-
2
12
Edelstahl
268
05000608013
05000608013
mit Mutter
D1= mit Gummiauflage/ auf...
60
M16
150
-
2.5
17
-
-
2
12
Edelstahl
304
05000608014
05000608014
mit Mutter
D1= mit Gummiauflage/ auf...
60
M16
200
-
2.5
17
-
-
2
12
Edelstahl
368
05000608015
05000608015
mit Mutter
D1= mit Gummiauflage/ auf...
60
M16
75
-
2.5
17
-
-
2
12
Edelstahl
202
05000608016
05000608016
mit Mutter
D1= mit Gummiauflage/ auf...
80
M16
100
-
3
18
-
-
2
12
Edelstahl
304
05000608017
05000608017
mit Mutter
D1= mit Gummiauflage/ auf...
80
M16
125
-
3
18
-
-
2
12
Edelstahl
338
05000608018
05000608018
mit Mutter
D1= mit Gummiauflage/ auf...
80
M16
150
-
3
18
-
-
2
12
Edelstahl
373
05000608019
05000608019
mit Mutter
D1= mit Gummiauflage/ auf...
80
M16
200
-
3
18
-
-
2
12
Edelstahl
437
05000608020
05000608020
mit Mutter
D1= mit Gummiauflage/ auf...
80
M16
75
-
3
18
-
-
2
12
Edelstahl
271
05000608021
05000608021
mit Mutter
D1= mit Gummiauflage/ auf...
80
M20
100
-
3
19
-
-
2
15
Edelstahl
386
05000608022
05000608022
mit Mutter
D1= mit Gummiauflage/ auf...
80
M20
125
-
3
19
-
-
2
15
Edelstahl
437
05000608023
05000608023
mit Mutter
D1= mit Gummiauflage/ auf...
80
M20
150
-
3
19
-
-
2
15
Edelstahl
492
05000608024
05000608024
mit Mutter
D1= mit Gummiauflage/ auf...
80
M20
200
-
3
19
-
-
2
15
Edelstahl
592
05000608025
05000608025
mit Mutter
D1= mit Gummiauflage/ auf...
80
M20
75
-
3
19
-
-
2
15
Edelstahl
334
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성