05000265000 - Precision indexing plungers with conical receiver, without locking
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000265000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000265000/05000265000.prj},{NB=05000265004},{ARTNR=05000265004},{D=20},{D1=20},{D2=33},{D3=30},{D4=40},{D5=M10},{L1=6},{L2=3},{L3=50},{L4=13},{L5=41.5},{F1=46},{F2=63},{MAT=Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen/Griffkugel Thermoplast},{GEW=348}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
n6
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
min.
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000265003
05000265003
16
16
28
25
40
M10
6
3
42
13
41.5
30
50
Einsatzstahl, einsatzgehä...
227
05000265004
05000265004
20
20
33
30
40
M10
6
3
50
13
41.5
46
63
Einsatzstahl, einsatzgehä...
348
05000265005
05000265005
25
25
42
38
50
M10
6
3
60
13
51
39
73
Einsatzstahl, einsatzgehä...
654
05000265002
05000265002
12
12
23
20
32
M8
6
3
35
13
33
22
35
Einsatzstahl, einsatzgehä...
135
05000265001
05000265001
10
10
19
16
25
M6
6
2,5
31
13
25
19
29
Einsatzstahl, einsatzgehä...
78
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성