05000228000 - Spacer ring for locking bolts
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000228000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000228000/05000228000.prj},{NB=05000228026},{ARTNR=05000228026},{D1=16},{L=4},{D2=19},{D=M16},{BILD=3/4},{T=250},{MAT=Edelstahl},{GEW=2.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
H12
[mm]
L
±0.1
[mm]
D2
-0.1
[mm]
D
for locking pin size
[mm]
BILD
for version
ⁿ/ₐ
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000228002
05000228002
8
3
10
M8
1
250
Edelstahl
0.61
05000228005
05000228005
8
8
10
M8
1
250
Edelstahl
1.6
05000228001
05000228001
8
2
10
M8
1/2
250
Edelstahl
0.52
05000228008
05000228008
10
4
12
M10
1/2/3
250
Edelstahl
1.1
05000228006
05000228006
8
10
10
M8
1
250
Edelstahl
2
05000228004
05000228004
8
6
10
M8
1
250
Edelstahl
1.23
05000228003
05000228003
8
4
10
M8
1
250
Edelstahl
1.1
05000228007
05000228007
10
2
12
M10
1/2/3
250
Edelstahl
0.62
05000228009
05000228009
10
6
12
M10
1/3
250
Edelstahl
1.5
05000228017
05000228017
12
2
17
M12
3/4
250
Edelstahl
2
05000228019
05000228019
12
5
17
M12
3/4
250
Edelstahl
4.4
05000228016
05000228016
12
8
14
M12
1
250
Edelstahl
2.5
05000228015
05000228015
12
6
14
M12
1
250
Edelstahl
1.9
05000228018
05000228018
12
4
17
M12
3/4
250
Edelstahl
3.4
05000228020
05000228020
16
4
17
M16
1
250
Edelstahl
0.7
05000228022
05000228022
16
8
17
M16
1
250
Edelstahl
1.4
05000228021
05000228021
16
6
17
M16
1
250
Edelstahl
1
05000228026
05000228026
16
4
19
M16
3/4
250
Edelstahl
2.8
05000228030
05000228030
16
12
19
M16
3
250
Edelstahl
7.5
05000228036
05000228036
20
16
22
M20
1/3
250
Edelstahl
7.8
05000228023
05000228023
16
10
17
M16
1
250
Edelstahl
2
05000228024
05000228024
16
12
17
M16
1
250
Edelstahl
2.1
05000228025
05000228025
16
2
19
M16
3/4
250
Edelstahl
1.2
05000228029
05000228029
16
10
19
M16
3
250
Edelstahl
6.1
05000228037
05000228037
20
18
22
M20
1/3
250
Edelstahl
9
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0665 - Spacer rings
KIPP
27.05.2024
GN 609 - Distance bushing for indexing plungers
Ganter
12.04.2024
3613 - SFS Distanzring m. Duchgangsloch rostfrei A2 ALD
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
GN 609 - Distance bushing for indexing plungers
Elesa+Ganter
28.03.2024
ESR Spacer rings - DME
D-M-E
08.08.2018
EH 22120. - Distance Collars for Index Plungers
Halder
22.12.2022
244.11. - Spacer sleeve
FIBRO
08.05.2024
HMBRD - Spacer ring
Festo
24.08.2023
GN609.5 - Stainless Steel-Distance bushings, for indexing plungers assembly
Berger Tools
04.04.2023
CAMC - Sharpening spacers - For MS/MC headed die bushes
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
23.05.2022
SM 1000-030 Bushing for equalization, steel - Bushing for equalization, ste...
SCHOLZ MECHANIK
22.09.2022
Modèle C4-11 - Coussinet lisse autolubrifiant cylindrique en polymère
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
SM 1000-02 sim. DIN 179 - Drill bushing - Drill bushing, cylindrical, carbi...
SCHOLZ MECHANIK
22.09.2022
BUSC - Spacers for Support Units
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성