05000219000 - Index plunger without hexagonal collar,with crown
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000219000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000219000/05000219000.prj},{NB=05000219001},{ARTNR=05000219001},{D1=5},{D2=M10x1},{D3=21},{L1=45},{L2=5},{L3=22},{F1=6},{F2=14},{T=80},{MAT=Edelstahl/PA6},{FAR=schwarz},{GEW=17}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.04
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
~
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000219002
05000219002
6
M12x1.5
25
54.5
6
26
6.5
19
80
Edelstahl/PA6
schwarz
27
05000219001
05000219001
5
M10x1
21
45
5
22
6
14
80
Edelstahl/PA6
schwarz
17
05000219003
05000219003
8
M16x1.5
31
69
8
34
11.5
28
80
Edelstahl/PA6
schwarz
63
05000219004
05000219004
10
M20x1.5
31
80
10
41
23
54
80
Edelstahl/PA6
schwarz
104
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성