05000189000 - Index plunger mini latch, standard version with locking
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000189000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000189000/05000189000.prj},{NB=05000189007},{ARTNR=05000189007},{D1=6},{D2=M12},{D3=28},{D4=20},{L1=40.5},{L2=7},{L3=10},{SW=14},{F1=10},{F2=23},{T=80},{MAT=Edelstahl/PA6},{GEW=38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
h9
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000189001
05000189001
4
M8
21
15
27.5
5
6
10
4
12
80
Edelstahl/PA6
13
05000189002
05000189002
4
M8x1
21
15
27.5
5
6
10
4
12
80
Edelstahl/PA6
13
05000189003
05000189003
5
M10
25
18
34
6
8
12
6
16
80
Edelstahl/PA6
23
05000189004
05000189004
5
M10x1
25
18
34
6
8
12
6
16
80
Edelstahl/PA6
23
05000189005
05000189005
6
M10
25
18
34
6
8
12
6
16
80
Edelstahl/PA6
24
05000189006
05000189006
6
M10x1
25
18
34
6
8
12
6
16
80
Edelstahl/PA6
25
05000189007
05000189007
6
M12
28
20
40.5
7
10
14
10
23
80
Edelstahl/PA6
38
05000189008
05000189008
6
M12x1.5
28
20
40.5
7
10
14
10
23
80
Edelstahl/PA6
39
05000189009
05000189009
7
M12
28
20
40.5
7
10
14
10
23
80
Edelstahl/PA6
39
05000189010
05000189010
7
M12x1.5
28
20
40.5
7
10
14
10
23
80
Edelstahl/PA6
39
05000189011
05000189011
8
M16
33
23
47.5
10
12
17
11
35
80
Edelstahl/PA6
64
05000189012
05000189012
8
M16x1.5
33
23
47.5
10
12
17
11
35
80
Edelstahl/PA6
65
05000189013
05000189013
10
M16
33
23
47.5
10
12
17
11
35
80
Edelstahl/PA6
66
05000189014
05000189014
10
M16x1.5
33
23
47.5
10
12
17
11
35
80
Edelstahl/PA6
67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성