카탈로그: Conveyer & Caster
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conveyer & Caster
05 - Medium/Heavy (to 1200 lb/ea)
Conveyer & Caster
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{ccefi/albion/casters/05_asmtab.prj},{NB=05XS04201S},{SER=05 Series},{MO=S},{SIZE=4-1/2\" x 4\"},{TT=XS},{D=4.00},{W=2.00000000},{WB=01},{BR=},{SLO=},{X=4.500000},{Y=4.000000},{HDX=3.625000},{HDY=3.000000},{HDX1=3.000000},{HDY1=2.625000},{HDIA=0.375000},{PPATH=05_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
SIZE
Fastening Size
ⁿ/ₐ
W
Tread Width
[인치]
WFACE
Wheel Face
ⁿ/ₐ
WFIN
Wheel Color
ⁿ/ₐ
TEMPR
Temperature Range
ⁿ/ₐ
HARD
Hardness
ⁿ/ₐ
CAP
Capacity
[lbs]
H
Mount Height
[인치]
SL
Swivel Lead
[인치]
R
Swivel Radius
[인치]
05XS04201S
05XS04201S
05 Series
4-1/2" x 4"
2
Crowned Tread
Grey Tread on Grey Core
-45°F to +180°F
65-75 Shore A
400
5 5/8
1 7/16
3 7/16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SRP/M - Vulkolan® wheels, cast iron centre, swivel top plate bracket type "...
Tellurerota
06.05.2024
GN344 - Levelling feet, Foot plastic / Threaded stud steel, Type AG, withou...
Berger Tools
22.05.2023
HA1-4A Hand Wheel Dished-Spoke Revolving Handle Cast Iron - Handl Wheels
Reid Supply
22.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성