0430 - Connector System 2000
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/0430.prj},{NB=5013043 0430 200 (400)},{IN=5013043},{LOD=400},{PA=200},{L=261},{E=125},{B=284},{W=24.0},{PL=Link},{C=20},{Q=60},{T=M 16},{K2=257.0},{TV=30},{H=222.0},{H1=232.0},{BX=248},{D2=23},{D1=25.0},{Q2=6},{X=2},{PN=PN16},{SB=22},{HB=11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
PA
Ø Pipe A
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
W
Weight
[kg]
5013026
5013026
63
171
80
124
3.6
5013028
5013028
75
175
82
138
4.3
5013030
5013030
90
181
85
152
5.8
5013033
5013033
110
181
85
172
6.5
5013035
5013035
125
185
87
193
8.2
5013037
5013037
140
197
93
210
9.0
5013038
5013038
160
221
105
236
12.0
5013041
5013041
180
241
113
258
19.0
5013043
5013043
200
261
125
284
24.0
5013045
5013045
225
265
128
314
28.0
5013047
5013047
250
300
145
347
34.0
5013050
5013050
280
306
148
376
40.5
5013052
5013052
315
358
174
422
62.5
5013055
5013055
355
464
230
472
98.0
5020367
5020367
400
494
237
516
112.0
5020370
5020370
450
544
262
566
142.0
5020373
5020373
500
720
350
675
215.5
5020376
5020376
560
770
375
730
273.0
5020346
5020346
630
823
402
820
358.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성